Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

M9252A Хост-адаптер DigRF

Статус продукта: Производство прекращено | Поддерживается
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта вариантов замены не найдено.

Сопутствующие продукты и решения

  • no image available DigRF Protocol Test Products 

    DigRF Protocol Test Products

    null

  • Agilent N5344A DigRF Analyzer Module N5344A DigRF Analyzer Module for DigRF v4 [Снято с производства] 

    N5344A DigRF Analyzer Module for DigRF v4 [Снято с производства]

    Transparently monitors DigRF V4 bus activity; integrate and troubleshoot devices incorporating the DigRF digital serial bus across a wide variety of over the air standards.

  • no image available M9381A Векторный генератор сигналов в формате PXIe, от 1 МГц до 3 ГГц или 6 ГГц 

    M9381A Векторный генератор сигналов в формате PXIe, от 1 МГц до 3 ГГц или 6 ГГц

    • Диапазон частот от 1 МГц до 3 ГГц или до 6 ГГц
    • Время переключения частоты и амплитуды до 10 мкс
    • Полоса модуляции ВЧ сигнала до 160 МГц
    • Абсолютная погрешность уровня выходного сигнала: не хуже ±0,4 дБ
    • 5-слотовый модуль в формате PXIe

  • M9036A PXIe Embedded Controller M9036A Встроенный контроллер в формате PXIe 

    M9036A Встроенный контроллер в формате PXIe

    • Процессор Intel Core i5 с частотой 2,4 ГГц
    • Твердотельный накопитель 160 Гбайт
    • Оперативная память 4 Гбайт, возможность расширения до 8 Гбайт

  • no image available Анализаторы протоколов 

    Анализаторы протоколов

    • EMI precompliance
    • Physical layer test
    • Materials test
    • Phase noise test

  • no image available Приборы в формате PXI 

    Приборы в формате PXI

    • Качественно новые возможности по тестированию продукции с помощью приборов в формате PXI
    • Решение самых сложных задач тестирования ВЧ, СВЧ и цифровых устройств
    • Повышение эффективности испытаний благодаря проверенным алгоритмам измерений

  • no image available N9020A Анализатор сигналов MXA, от 10 Гц до 26,5 ГГц 

    N9020A Анализатор сигналов MXA, от 10 Гц до 26,5 ГГц

    • Up to 26.5 GHz
    • High performance mid-range: R&D and manufacturing
    • Up to 160 MHz analysis bandwidth
    • Industry's broadest offering of measurement applications
    • Upgradable real-time spectrum analyzer capabilities