Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

E5810B LAN/GPIB/USB gateway

  • W4100-3MW Warranty, 3mth for included accessories
  • R-51B-001-5Z Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Ключевые возможности и технические характеристики

  • Удаленный доступ и дистанционное управление приборами, оснащенными интерфейсами GPIB, USB и RS-232, через локальную сеть LAN
  • Скорость передачи данных через GPIB до 1,2 Мбайт/с
  • Поддержка интерфейсов LAN стандартов 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
  • Защищенный паролем веб-интерфейс для конфигурации
  • Встроенный жидкокристаллический дисплей и веб-браузер для упрощения конфигурации
  • Выключатель питания для сброса установок

Описание

Шлюз LAN/GPIB/USB Keysight E5810B обеспечивает дистанционное управление приборами, оснащенными интерфейсами GPIB, USB и RS-232, через локальную сеть LAN. С помощью этого шлюза сразу несколько пользователей в разных местах могут совместно использовать приборы с интерфейсом GPIB через локальную сеть LAN стандартов 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T.

Набор библиотек ввода/вывода Keysight IO Libraries Suite позволяет сократить время на подключение приборов и повысить удобство управления измерительным оборудованием.

Автоматизация испытаний и анализ данных с помощью программного обеспечения Keysight VEE Pro.