Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

Y1202A PCIe cable: x8, 2.0m

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Сопутствующие продукты и решения

  • M9048A PCIe Desktop Adaptor M9048A Адаптер PCIe для настольного компьютера 

    M9048A Адаптер PCIe для настольного компьютера

    Адаптер M9048A является интерфейсной платой PCIe для компьютеров со слотами расширения PCIe x8 и х16. Он обеспечивает подключение внешнего компьютера к шасси M9018A, M9502A и M9505A.

  • no image available M9048B PCIe Host Adapter: Single Port (x8), Gen 3 

    M9048B PCIe Host Adapter: Single Port (x8), Gen 3

    • Single port PCIe host adapter, enables AXIe/PXIe chassis connection to desktop/rack-mounted computer via a x8 PCIe cable
    • High data bandwidth (maximum 8 GB/s)
    • Cable lengths up to 100 m using Samtec active optical x8 Gen 3 PCIe cables

  • no image available M9049A PCIe High Performance Host Adapter: Dual Port (x16), Gen 3 

    M9049A PCIe High Performance Host Adapter: Dual Port (x16), Gen 3

    • Dual port PCIe host adapter, enables AXIe/PXIe chassis connection to desktop/rack-mounted computer via a x8 PCIe cable
    • High data bandwidth (maximum 16 GB/s in x16 mode)
    • Cable lengths up to 100 m using Samtec active optical x8 Gen 3 PCIe cables

Сопутствующие отрасли и технологии