Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

T3111S NFC Conformance Test System

Статус продукта: Производство прекращено | Поддерживается
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта вариантов замены не найдено.

Сопутствующие продукты и решения

  • 33509B waveform generator T1111S Bluetooth® RF Conformance Test System [Снято с производства] 

    T1111S Bluetooth® RF Conformance Test System [Снято с производства]

    • RF conformance testing of Bluetooth devices
    • Supports Bluetooth Basic Rate, EDR, Enhanced Power Control and Bluetooth low energy requirements
    • Officially validated by the Bluetooth SIG for all the technologies supported

  • 33509B waveform generator T1212S Bluetooth® Protocol Conformance Test System [Снято с производства] 

    T1212S Bluetooth® Protocol Conformance Test System [Снято с производства]

    • Protocol conformance testing of Bluetooth devices.
    • Supports testing of V1.2, V2.0+EDR, V2.1+EDR, 3.0, 4.0 and low energy technologies in just one single platform.
    • Officially validated by the Bluetooth SIG for protocol qualification.

  • 33509B waveform generator T3121S NFC R/D Test System [Снято с производства] 

    T3121S NFC R/D Test System [Снято с производства]

    • R&D testing of NFC devices
    • RF and protocol testing using the same GUI
    • NFC and RFID devices emulation capability

  • 33509B waveform generator T4010S Conformance Test System 

    T4010S Conformance Test System

    • Complete 3GPP RF test case coverage for RF and RRM according to GCF and PTCRB requirements
    • Scalable solution from one box with RF/RRM coverage > 80% to full system with RF/RRM 100% coverage
    • Full test system automation

  • 33509B waveform generator T4110S LTE Protocol Test System [Снято с производства] 

    T4110S LTE Protocol Test System [Снято с производства]

    • Protocol conformance testing of LTE UEs
    • Based in T2010A LTE wireless communications test set
    • Validated test platform in GCF and PTCRB

  • E6607A EXT Wireless Communications Test Set E6607B EXT Wireless Communications Test Set [Снято с производства] 

    E6607B EXT Wireless Communications Test Set [Снято с производства]

    • Reduce test time and increase manufacturing throughput with advanced test sequencer, single acquisition, multiple measurements, and multiport adapter
    • Test new and existing radio formats
    • Support up to 3.8 GHz with standard EXT configuration
    • Lower platform acquisition cost

  • no image available Измерители LCR и приборы для измерения импеданса 

    Измерители LCR и приборы для измерения импеданса

    • Отраслевой стандарт
    • Обширная линейка приборов
    • Широкий выбор принадлежностей и тестовых приспособлений

Сопутствующие отрасли и технологии