Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

1147B Токовый пробник постоянного и переменного тока, 50 МГц/15 А

Каналы продаж:

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

1147B Current Probe - 50 MHz/15A AC/DC

  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years
R-51B-001-5Z Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years

Contact Keysight for option pricing.

Сопутствующие продукты и решения

  • Agilent 1147A Current probe Image 1147A Токовый пробник постоянного и переменного тока, 50 МГц/15 А [Устарело] 

    1147A Токовый пробник постоянного и переменного тока, 50 МГц/15 А [Устарело]

    Токовый пробник Keysight 1147A — это пробник постоянного и переменного тока для осциллографов серий Infiniium и InfiniiVision (кроме моделей серии 6000 с полосой 100 МГц), полоса пропускания 50 МГц, диапазон до 15 А, интерфейс AutoProbe.