Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Ключевые возможности и технические характеристики

  • 9 kHz to 14 GHz
  • 20 dB gain
  • DANL -155 dBm

Описание

Option 235 increases the spectrum analyzer sensitivity, reducing the DANL to -155 dBm. It is required to also purchase Option 233.

This option can be added as a product upgrade.