Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Конфигурировать

N4985A-ABA English user manual, printed
N4985A-OA3 Optical Application Tuning for Option S30
N4985A-OA5 Optical Application Tuning for Option S50
N4985A-P15 10 MHz - 50 GHz Power Amplifier
N4985A-P25 Power Amplifier 2 GHz - 50 GHz
N4985A-S30 30 GHz System Amplifier
N4985A-S50 50 GHz System Amplifier

Contact Keysight for option pricing.

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years
R-51B-001-3C Extended Warranty - Return to Keysight - 3 years
R-51B-001-5C Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years

Contact Keysight for option pricing.

Сопутствующие продукты и решения

  • N4965A Multi-Channel BERT for multi-channel testing N4965A Multi-Channel BERT 12.5 Gb/s [Снято с производства] 

    N4965A Multi-Channel BERT 12.5 Gb/s [Снято с производства]

    • Multiple channels of pattern generation and error detection
    • Swept aggressor channel delay for crosstalk characterization
    • BER bathtub and jitter tolerance testing

  • J-BERT N4903B high-performance serial BERT N4903B Высокопроизводительный последовательный тестер J-BERT, до 14,2 Гбит/с [Снято с производства] 

    N4903B Высокопроизводительный последовательный тестер J-BERT, до 14,2 Гбит/с [Снято с производства]

    • Рабочий диапазон: от 150 Мбит/с до 7 Гбит/с или до 12,5 Гбит/с
    • Отличное качество сигнала и высокая чувствительность
    • Встроенные калиброванные источники джиттера
    • Встроенная функция восстановления тактового сигнала
    • Два настраиваемых выходных канала данных с независимыми PRBS

  • N4965A Multi-Channel BERT for multi-channel testing N4955A 12.5 Gb/s Pattern Generator Remote Head [Снято с производства] 

    N4955A 12.5 Gb/s Pattern Generator Remote Head [Снято с производства]

    • 1 to 12.5 Gb/s Pattern Generator remote head
    • Integrated two-tap or four-tap de-emphasis signal conditioning
    • Remote head allows placement of signal very close to DUT

  • 86100D Infiniium DCA-X Wide-Bandwidth Oscilloscope Mainframe 86100D-9FP PAM-N Analysis Software for 86100D DCA-X Oscilloscopes 

    86100D-9FP PAM-N Analysis Software for 86100D DCA-X Oscilloscopes

    • Comprehensive analysis of Pulse Amplitude Modulation (PAM-4) signals
    • Electrical and optical signals
    • Eye width, eye height, eye skew
    • Level amplitude, level noise, level skew
    • Linearity measurements and more
       

  • N4962A Serial BERT 12.5 Gb/s for testing in production and manufacturing N4962A Serial BERT 12.5 Gb/s 

    N4962A Serial BERT 12.5 Gb/s

    • Compact 0.5 to 12.5 Gb/s serial BERT
    • Easy setup using the N4980A multi-instrument BERT software
    • Selectable pattern length, mark space density ratio, and digital error injection

  • N4960A Serial BERT system for testing up to 32 Gb/s. N4960A Serial BERT 32 and 17 Gb/s 

    N4960A Serial BERT 32 and 17 Gb/s

    • Complete, affordable, compact 32 Gb/s serial BERT
    • Integrated analysis software
    • Programmable patterns, large library of common stress patterns

  • N4965A Multi-Channel BERT for multi-channel testing N4956A 12.5 Gb/s Error Detector Remote Head [Снято с производства] 

    N4956A 12.5 Gb/s Error Detector Remote Head [Снято с производства]

    • 1 to 12.5 Gb/s Error Detector remote head
    • Programmable detector input parameters
    • BER bathtub and jitter tolerance testing with N4980A
    • Remote head allows placement of signal very close to DUT

  • no image available 86100D Базовый блок широкополосного осциллографа Infiniium DCA-X 

    86100D Базовый блок широкополосного осциллографа Infiniium DCA-X

    • Широкополосные стробоскопические осциллографы с диапазоном от 0 Гц до 100 ГГц и более
    • 2 базовых блока, 48 модулей и широкий выбор принадлежностей
    • Лучший в отрасли анализатор оптических сигналов цифровых систем передачи данных
    • Модульная платформа обеспечивает анализ электрических и оптических сигналов, измерение параметров отражения и передачи во временной области и S-параметров