Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Ключевые возможности и технические характеристики

  • Connector: SMB (m)
  • Voltage: +1 to +32 V
  • Resolution: 0.1 V
  • Maximum current: 0.65 A
  • DC current readout resolution: 0.01 A
  • Maximum power: 7 watts
  • Display readout: Voltage, current

Описание

Option 309 adds an integrated built-in variable voltage DC bias source to the FieldFox analyzer. The source provides 1 to 32 VDC with maximum current of 650 mA and 7 watts maximum power. The DC bias source can provide DC power to amplifiers under test and bias tower mounted amplifiers (TMA) when engineers need to sweep through the TMA to reach the antenna. The bias-tee is available separately. The DC output has an SMB (m) connector.

Recommended accessory:

  • N9910X-713, Bias-tee power cable SMB (f) to BNC (m)