Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

85520A Механический калибровочный комплект OSLT, 4 в 1, от 0 до 26,5 ГГц, 3,5 мм (вилка), 50 Ом

Каналы продаж:

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

85520A Calibration kit, 4-in-1, open, short, load and through, DC to 26.5 GHz, 3.5 mm(m)

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Конфигурировать

85520A-1A7 Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Not Accredited)
85520A-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
85520A-UK6 Commercial calibration certificate with test data

Contact Keysight for option pricing.

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-016-3 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 3 years
R-50C-016-5 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 5 years

Contact Keysight for option pricing.