Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

33521B 33500B Series Waveform generator, 30 MHz, 1-channel with arb

  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Конфигурировать

33521B-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
33521B-MEM Add 16M memory
33521B-OCX Add high-stability OCXO timebase
33521B-SEC Enable NISPOM and file security
34190A
Rackmount Kit 

Rackmount Kit

34190A
  • Rack cabinet: System II or System II Plus
34191A
2U Dual Flange Kit 

2U Dual Flange Kit

34191A
2U Dual Flange Kit (includes two 2U flanges, screws, and nuts based on 5063-9212).
34194A
Dual Lock Link Kit 

Dual Lock Link Kit

34194A
Dual Lock Link Kit based on 5061-8769.
BV0002B BenchVue Function Generator App
E8900-D10 USB read-only licensing dongle - FLEX10

Contact Keysight for option pricing.

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-011-MU-3 Keysight Calibration + Uncertainties - 3 years
R-50C-011-MU-5 Keysight Calibration + Uncertainties - 5 years
R-50C-016-3 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 3 years
R-50C-016-5 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 5 years
R-50C-066-1 Poverka Service - Single Event (for use in Russia only)
R-50C-066-3 Poverka Service - 3 Years (for use in Russia only)
R-50C-066-5 Poverka Service - 5 Years (for use in Russia only)
R-51B-001-5Z Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years
R-D4B-001-L 12-months, node-locked license, KeysightCare software support subscription
R-D4B-002-L 12-months, floating (single site) license, KeysightCare software support subscription
R-D4B-004-L 12-months, transportable license, KeysightCare software support subscription
R-D4B-005-L 12-months, USB portable license, KeysightCare software support subscription
R-D5B-001-A Node-locked perpetual license
R-D5B-002-B Floating (single site) perpetual license
R-D5B-004-D Transportable perpetual license
R-D5B-005-E USB portable perpetual license
R-D6B-001-L KeysightCare software support subscription, node-locked - 12 months
R-D6B-002-L KeysightCare software support subscription, floating (single site) - 12 months
R-D6B-004-L KeysightCare software support subscription, transportable - 12 months
R-D6B-005-L KeysightCare software support subscription, USB portable - 12 months

Contact Keysight for option pricing.

Совместимые программные продукты

  • Command Expert Software Программа Command Expert 

    Программа Command Expert

    • Создание, редактирование и воспроизведение последовательностей команд
    • Генерация кодов для последовательностей команд в средах C#, VB.NET, C/C++ и MATLAB
    • Элементы для управления приборами в средах Excel, MATLAB, Python, VEE, SystemVue и LabVIEW

  • 33502A BenchLink Waveform Builder Pro Software 33503A Программное обеспечение BenchLink Waveform Builder Pro 

    33503A Программное обеспечение BenchLink Waveform Builder Pro

    Программное обеспечение BenchLink Waveform Builder Pro позволяет создавать и редактировать специализированные сигналы, не затрачивая времени на программирование.

Сопутствующие продукты и решения