Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

33512B 33500B Series Waveform generator, 20 MHz, 2-channel with arb

  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Конфигурировать

33512B-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
33512B-IQP Add IQ baseband signal player
33512B-MEM Add 16M memory
33512B-OCX Add high-stability OCXO timebase
33512B-SEC Enable NISPOM and file security
34190A
Rackmount Kit 

Rackmount Kit

34190A
  • Rack cabinet: System II or System II Plus
34191A
2U Dual Flange Kit 

2U Dual Flange Kit

34191A
2U Dual Flange Kit (includes two 2U flanges, screws, and nuts based on 5063-9212).
34194A
Dual Lock Link Kit 

Dual Lock Link Kit

34194A
Dual Lock Link Kit based on 5061-8769.
BV0002B BenchVue Function Generator App
BV0002B-1FP BenchVue Function Generator App, node-locked, perpetual license
BV0002B-1FY BenchVue Function Generator App, node-locked, 12 months license
BV0002B-1NP BenchVue Function Generator App, floating (single site), perpetual license
BV0002B-1NY BenchVue Function Generator App, floating, 12 months license
BV0002B-1TP BenchVue Function Generator App, transportable, perpetual license
BV0002B-1TY BenchVue Function Generator App, transportable, 12 months license
BV0002B-1UP BenchVue Function Generator App, USB portable, perpetual license
BV0002B-1UY BenchVue Function Generator App, USB portable, 12 months license

Contact Keysight for option pricing.

R-50C-011-3 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-011-MU-3 Keysight Calibration + Uncertainties - 3 years
R-50C-011-MU-5 Keysight Calibration + Uncertainties - 5 years
R-51B-001-5Z Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years

Contact Keysight for option pricing.

Совместимые программные продукты

  • Command Expert Software Программа Command Expert 

    Программа Command Expert

    • Создание, редактирование и воспроизведение последовательностей команд
    • Генерация кодов для последовательностей команд в средах C#, VB.NET, C/C++ и MATLAB
    • Элементы для управления приборами в средах Excel, MATLAB, Python, VEE, SystemVue и LabVIEW

  • 33502A BenchLink Waveform Builder Pro Software 33503A Программное обеспечение BenchLink Waveform Builder Pro 

    33503A Программное обеспечение BenchLink Waveform Builder Pro

    Программное обеспечение BenchLink Waveform Builder Pro позволяет создавать и редактировать специализированные сигналы, не затрачивая времени на программирование.

Сопутствующие продукты и решения