Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

U1782B SMD Tweezer

Каналы продаж:

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

U1782B Tweezer, SMD

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Ключевые возможности и технические характеристики

  • Length: 815mm
  • Measurement Accuracy for Capacitance (Tweezers Open) <0.7pF, Resistance (Tweezers Short) <0.5Ω, Inductance (Tweezers Short) <1.2µH
  • Tweezer for testing capacitance, inductance or resistance of SMD components
  • Guard ends to be connected to guard terminals of meter for better noise immunity
     

Описание

The Keysight U1782B is a tweezer to be used with the U1700 Series Handheld Capacitor and Handheld LCR Meters. For better noise immunity, the tweezer has a GUARD end to be connected to the meter´s GUARD terminal. The tweezer has redesigned with new shielded rigid cable to improve the usability and measurement stability.