Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Ключевые возможности и технические характеристики

  • 11 mm input/output clear aperture for up to 9 mm laser beam diameter
  • 416 stainless steel housing for low CTE
  • Referenced optics
  • Dimension (L x W x H): 55 x 55 x 45 mm
  • Weight: 0.76 kg

Описание

The E1834M is a beam bender that bends the incoming beam at a 90-degree angle and is designed for beam diameters of 9 mm or less. This referenced optics uses high performance horizontal mount to deliver laser beam throughout a measurement system. The 8 flexure feet are designed for stable beam pointing.