Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

M9048A PCIe Desktop Adapter: Gen 2, x8, clock isolation

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year
  • Y1202A PCIe cable: x8, 2.0m

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Конфигурировать

Y1202A
PCIe cable: x8, 2.0m 

PCIe cable: x8, 2.0m

Y1202A
  • x8 connectors to match up with Keysight AXIe and PXIe chassis and System Modules.
  • Up to PCIe Gen 3 operation
  • 2.0 m length

Contact Keysight for option pricing.

Совместимые программные продукты

  • IO Libraries Suite Logo - Agilent Набор библиотек ввода/вывода IO Libraries Suite 

    Набор библиотек ввода/вывода IO Libraries Suite

    • Простое и удобное подключение измерительных приборов к ПК
    • Совместимость с большинством приборов, оснащенных интерфейсами GPIB, RS-232, LAN, PXI, AXIe и USB
    • Обеспечение взаимодействия между приборами для различных сред разработки приложений

Сопутствующие продукты и решения

  • M9021A PCIe Cable Interface M9021A Кабельный интерфейс PCIe 

    M9021A Кабельный интерфейс PCIe

    Кабельный интерфейс PCIe M9021A используется совместно с шасси PXIe M9018A и обеспечивает кабельный канал связи Gen 2, x8 PCIe с внешним системным контроллером.

  • M9505A AXIe 5 slot Chassis M9505A Шасси в формате AXIe, 5 слотов 

    M9505A Шасси в формате AXIe, 5 слотов

    Пятислотовое шасси в формате AXIe Keysight M9505A с встроенным системным модулем и каналом связи Gen 2, x8 для подключения к внешнему контроллеру.

  • M9502A AXIe 2 slot chassis M9502A Шасси в формате AXIe, 2 слота 

    M9502A Шасси в формате AXIe, 2 слота

    Портативное двухслотовое шасси в формате AXIe Keysight M9502A для использования в составе передвижных измерительных систем. Включает встроенный системный модуль и канал связи Gen 2, x8 для подключения к внешнему контроллеру.