Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

M9048A PCIe Desktop Adapter: Gen 2, x8, clock isolation

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year
  • Y1202A PCIe cable: x8, 2.0m

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Ключевые возможности и технические характеристики

Области использования

  • Подключение внешнего компьютера к шасси в формате AXIe или PXIe

Функциональные возможности

  • Коммутатор PCIe со схемой выделения тактового сигнала
  • Подключение шасси в формате AXIe M9502A/M9505A или шасси в формате PXIe M9018A при использовании совместно с кабельным интерфейсом M9021A к настольным или монтируемым в стойку компьютерам с помощью стандартного кабеля PCIe x8
  • Кабельный разъем PCIe и плата PCIe половинной длины для компьютерных слотов x8 или x16

Описание

Адаптер M9048A является интерфейсной платой PCIe для компьютеров со слотами расширения PCIe. Он обеспечивает высокоскоростной канал связи внешнего компьютера с шасси в формате AXIe, такими как M9502A/5A, или кабельным интерфейсом PCIe, например, M9021A. Адаптер имеет кабельное соединение PCIe Gen 2 x8, обеспечивающее скорость передачи данных до 4 Гбайт/с, что позволяет создавать высокопроизводительные системы с использованием настольных или монтируемых в стойку компьютеров.

В адаптере M9048A используется коммутатор PCIe со схемой выделения тактового сигнала, гарантирующие высокое качество тактового сигнала, передаваемого по кабелю PCIe к шасси в формате PXIe или AXIe. В результате адаптер обеспечивает постоянное высокоскоростное соединение, которое имеет стабильно высокие характеристики и соответствует спецификациям Gen 2, независимо от используемого ПК. Адаптер может также работать в большинстве слотов ПК, соответствующих спецификации Gen 3, поскольку данные могут последовательно передаваться через коммутатор Gen2 на плате.

Адаптер оснащен кабельным разъемом x8 Molex, который может использоваться с кабелями x8-x8, обеспечивающими работу на скоростях передачи Gen 2, например, Keysight Y1202A. Работа адаптера прозрачна для приложений и не требует программных драйверов.