Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

E1848A Laser Head Cable (power only, male DIN)

Каналы продаж:

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

E1848A-060 Laser head power only cable; 3m +0.15m, -0m; with male DIN connector
E1848A-140 Laser head power only cable; 7m +0.15m, -0m; with male DIN connector
E1848A-200 Laser head power only cable; 10m +0.25m, -0m; with male DIN connector
E1848A-300 Laser head power only cable; 15m +0.25m, -0m; with male DIN connector
E1848A-400 Laser head power only cable; 20m +0.25m, -0m; with male DIN connector

Contact Keysight for option pricing.