Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Конфигурировать

N2806A-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
N2814A
60 GHz InfiniiMax Cable 

60 GHz InfiniiMax Cable

N2814A
  • The N2814A provides a cable that matches the performance of the 90000 Q-Series oscilloscope up to 63 GHz.
  • 1.85 mm male connectors
  • 0.6 m total cable length
     

Contact Keysight for option pricing.

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years
R-51B-001-5Z Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years

Contact Keysight for option pricing.

Сопутствующие продукты и решения

  • N2787A N2787A 3D probe positioner 

    N2787A 3D probe positioner

    3D probe positioner with flexible, articulating arm

  • no image available N5520B Adapter, 1.85 mm (f) to 1.85 (f), DC to 67 GHz 

    N5520B Adapter, 1.85 mm (f) to 1.85 (f), DC to 67 GHz

    The N5520B precision 1.85 millimeter coax-to-coax adapter, 1.0 mm (f) to 1.85 (f), offers a simple way of measuring coaxial devices at higher frequencies.

  • no image available Осциллографы серии Infiniium 90000Q [Снято с производства] 

    Осциллографы серии Infiniium 90000Q [Снято с производства]

    • Самые высокопроизводительные осциллографы реального времени в мире
    • Аналоговая полоса пропускания в реальном времени: от 20 ГГц до 63 ГГц
    • Частота дискретизации: 80 Гвыб./с (4 канала)
    • Объем памяти: до 2 Г точек
    • Самый низкий в отрасли уровень собственных шумов
    • Дисплей 15,4 дюйма (39 см)

  • N2812A 35 GHz InfiniiMax III cable N2812A 35 GHz InfiniiMax III cable [Снято с производства] 

    N2812A 35 GHz InfiniiMax III cable [Снято с производства]

    The N2812A provides a cable that matches the performance of the 90000 X-Series oscilloscope. It provides excellent flexibility with high quality measurements.

  • N2809A PrecisionProbe Software N2809A PrecisionProbe Oscilloscope Software and cables 

    N2809A PrecisionProbe Oscilloscope Software and cables

    Quickly characterize and correct your measurement system quickly and accurately, without adding expensive equipment.

  • N2808A PrecisionProbe Software for 9000 Series N2808A PrecisionProbe Software for 9000 and S-Series 

    N2808A PrecisionProbe Software for 9000 and S-Series

    N2808A enables you to quickly eliminate accuracy errors in your probes and cables

  • N5443A N5443A PV and deskew fixture for InfiniiMax III probing system 

    N5443A PV and deskew fixture for InfiniiMax III probing system

    The N5443A performance verification and deskew fixture is required to calibrate and verify the performance of the InfiniiMax III probe.