Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

E4982A-004 Working Standard Set

Каналы продаж:

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Описание

This is used to calibrate the E4982A at the handler DUT contacts. It consists of shorting bars, and 51 Ω chip resistors. (SMD size: 1.0 x 0.5 mm, 1.6 x 0.8 mm, 2.0 x 1.2mm, 3.2 x 1.6 mm)