Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

5517FL Laser Head

Каналы продаж:

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

5517FL-003 Output beam diameter - 3mm
5517FL-006 Output beam diameter - 6mm (standard)
5517FL-009 Output beam diameter - 9mm
5517FL-030 Replace standard feet with electrically insulated feet
5517FL-051 Cover, Top Vented
5517FL-059 Cover, Standard
5517FL-300 Output beam diameter - 9mm, 7.2 MHz split frequency
5517FL-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration

Contact Keysight for option pricing.

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years

Contact Keysight for option pricing.