Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

N1070A Optical Clock Data Recovery Solution

Статус продукта: Производство прекращено | Поддерживается
Этот продукт больше не поставляется

Сопутствующие продукты и решения

  • N4877A N4877A Clock Data Recovery & Demultiplexer [Снято с производства] 

    N4877A Clock Data Recovery & Demultiplexer [Снято с производства]

    • Recovers clock and demultiplexes data 1:2
    • 32G version and 16.5G version available
    • Tolerates small input signals
       

  • 86100C Infiniium DCA-J Wide Sampling Oscilloscope 86100C Широкополосный осциллограф Infiniium DCA-J [Устарело] 

    86100C Широкополосный осциллограф Infiniium DCA-J [Устарело]

    Широкополосный стробоскопический осциллограф с полосой пропускания до 80 ГГц, объединяет 4 прибора в одном: широкополосный осциллограф, анализатор сигналов цифровой связи, рефлектометр во временной области и анализатор джиттера, модульная платформа.

  • 86100DU-400 86100DU-400 Phase Locked Loop (PLL) and Jitter Spectrum Measurement Software 

    86100DU-400 Phase Locked Loop (PLL) and Jitter Spectrum Measurement Software

    Phase Locked Loop (PLL) and Jitter Spectrum Measurement Software

  • no image available 86100D Базовый блок широкополосного осциллографа Infiniium DCA-X 

    86100D Базовый блок широкополосного осциллографа Infiniium DCA-X

    • Широкополосные стробоскопические осциллографы с диапазоном от 0 Гц до 90 ГГц и более
    • 2 базовых блока, 48 модулей и набор принадлежностей
    • Лучший в отрасли анализатор оптических сигналов цифровых систем передачи данных
    • Модульная платформа обеспечивает анализ электрических и оптических сигналов, измерение параметров отражения и передачи во временной области и S-параметров

  • N4876A 28 Gb/s Multiplexer N4876A 28 Gb/s Multiplexer 2:1 [Снято с производства] 

    N4876A 28 Gb/s Multiplexer 2:1 [Снято с производства]

    N4876A 28 Gb/s Multiplexer 2:1

  • no image available Serial BERTs 

    Serial BERTs

    • Parametric test capabilities
    • Widest range of products in the industry
    • Operating at up to 40 Gb/s
    • Excellent signal integrity

  • N1075A Optical Pick-Off / Converter N1075A Optical Pick-Off / Converter [Снято с производства] 

    N1075A Optical Pick-Off / Converter [Снято с производства]

    Optical Pick-Off / Converter for single-mode and multi-mode transceiver characterization and debug.

  • 81495A Reference Receiver 81495A Reference Receiver for optical transceiver stress eye test [Снято с производства] 

    81495A Reference Receiver for optical transceiver stress eye test [Снято с производства]

    The 81495A reference receiver is ideally suited for IEEE 802.3ae-LR, -ER loop back compliance test. The linear transfer from optical to elctrical domain supports also O/E converter applications for oscilloscopes and spectrum analyzers.

  • J-BERT N4903B high-performance serial BERT N4903B Высокопроизводительный последовательный тестер J-BERT, до 14,2 Гбит/с [Снято с производства] 

    N4903B Высокопроизводительный последовательный тестер J-BERT, до 14,2 Гбит/с [Снято с производства]

    • Рабочий диапазон: от 150 Мбит/с до 7 Гбит/с или до 12,5 Гбит/с
    • Отличное качество сигнала и высокая чувствительность
    • Встроенные калиброванные источники джиттера
    • Встроенная функция восстановления тактового сигнала
    • Два настраиваемых выходных канала данных с независимыми PRBS

  • 86100D Infiniium DCA-X Wide-Bandwidth Oscilloscope Mainframe 86100D-9FP PAM-N Analysis Software for 86100D DCA-X Oscilloscopes 

    86100D-9FP PAM-N Analysis Software for 86100D DCA-X Oscilloscopes

    • Comprehensive analysis of Pulse Amplitude Modulation (PAM-4) signals
    • Electrical and optical signals
    • Eye width, eye height, eye skew
    • Level amplitude, level noise, level skew
    • Linearity measurements and more
       

  • 81490A Reference Transmitter LMS module 81490A Reference Transmitter for Optical Receiver Stress Test 

    81490A Reference Transmitter for Optical Receiver Stress Test

    The 81490A electro-optical transmitter is optimized for IEEE 802.3ae-LR, ER compliance test. A modulation bandwidth of up to 35 GHz extents the application to create arbitrarily modulated optical signals.

Сопутствующие отрасли и технологии