Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

N4392A Optical Modulation Analyzer Mainframe with Vector Signal Analysis Software

  • N4392A-100 C-Band Sources and Optics
  • N4392A-300 23 GHz Optical Receiver
  • N4392A-320 Extended Local Oscillator and Source Package
  • N4392A-410 Additional Optical Modulation Format Package
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Конфигурировать

N4392A-100 C-Band Sources and Optics
N4392A-110 L-Band Optic
N4392A-300 23 GHz Optical Receiver
N4392A-310 23 GHz Electrical Receiver, 4 Channels Differential Input
N4392A-320 Extended Local Oscillator and Source Package
N4392A-420 User Configurable OFDM Decoder
N4392A-430 ICR Characterization License

Contact Keysight for option pricing.

PS-S20 Startup assistance, daily
PS-S20-01 Recommended Startup assistance, daily
R-50C-011-3 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years
R-51B-001-3C Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 3 years
R-51B-001-5C Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years

Contact Keysight for option pricing.

Сопутствующие продукты и решения

  • no image available Фотонные измерения 

    Фотонные измерения

    Решения для тестирования активных и пассивных оптических устройств, измерения модуляции, измерения временных ошибок, принадлежности и др.

  • N4391A Optical Modulation Analyzer N4391A Анализатор оптической модуляции 

    N4391A Анализатор оптической модуляции

    • Системная полоса пропускания 4 х 33 ГГц
    • Символьная скорость передачи данных: до 66 Гбод
    • Возможность анализа сигналов со скоростью передачи данных до 512 Гбит/с для QAM 16
    • Полоса анализа: до 66 ГГц
    • Диапазон длин волн: от 1528 до 1630 нм

  • N4391A Optical Modulation Analyzer N4391B Optical Modulation Analyzer 

    N4391B Optical Modulation Analyzer

    Optical modulation analyzer for advanced modulation schemes for 600 Gb/s to 1.2 Tb/s transmission market.