Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

N4392A Комбинированный анализатор оптической модуляции

Статус продукта: Производство прекращено | Поддерживается
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта предусмотрена замена:

Ключевые возможности и технические характеристики

  • Символьная скорость передачи данных: до 32 Гбод
  • Частота дискретизации: 63 Гвыб./с
  • Ширина полосы частот приемника: 23 ГГц
  • Диапазон длин волн: от 1527,6 нм до 1570,01 нм
  • Опция тестирования встроенного когерентного приемника (ICR)

Описание

Понять подлинную природу оптических сигналов со сложной модуляцией

Комбинированный анализатор оптической модуляции Keysight N4392A представляет собой компактный прибор, оснащенный дисплеем с диагональю 15 дюймов (38,1 см). Анализатор предназначен для выполнения повседневных работ в процессе исследований и разработок, определения характеристик устройств, а также для тестирования компонентов и модулей систем стандартов 40G/100G в процессе производства. Это первый в отрасли анализатор оптической модуляции, который имеет встроенные возможности по проверке характеристик и калибровке, что позволяет существенно расширить интервалы между заводскими калибровками.

Компактный

Объединение в одном корпусе дигитайзера, оптической системы и компьютера для анализа результатов измерений позволяет создать компактное законченное техническое решение, для которого не требуются дополнительные внешние кабели, что делает этот прибор более надежным и простым в использовании. Несмотря на сравнительно небольшие размеры, анализатор оптической модуляции Keysight N4392A оснащен крупным, как у ноутбука, экраном, что дает возможность более детально исследовать поведение сигнала и быстрее выполнять отладку устройств.

Портативный

Благодаря компактному корпусу анализатор N4392A представляет собой малогабаритный переносной прибор, который при необходимости можно легко переместить в пределах лаборатории или производственного участка. Это преимущество в полной мере смогут оценить и операторы, которым требуется осуществлять анализ и отладку сигналов на физическом уровне.

Доступный

Анализатор оптической модуляции N4392A обеспечивает наилучшее соотношение цены и производительности, достигаемое за счет сочетания высокой степени интеграции и встроенных функций калибровки и контроля характеристик. Это позволило расширить межкалибровочные интервалы, увеличить время безотказной работы и, как результат, снизить общую стоимость владения без ухудшения характеристик прибора.

Для просмотра требуется браузер с поддержкой JavaScript и Adobe Flash Player

Загрузить Adobe Flash Player