Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Конфигурировать

W9077A-3FP
WLAN 802.11n measurement application for CXA, fixed perpetual license 

WLAN 802.11n measurement application for CXA, fixed perpetual license

W9077A-3FP
Option 3FP provides one-button standard-based spectrum, time and modulation quality measurements for WLAN (802.11n 20 MHz only) signals.
W9077A-2FP
WLAN 802.11a/b/g/j/p measurement application for CXA, fixed perpetual license 

WLAN 802.11a/b/g/j/p measurement application for CXA, fixed perpetual license

W9077A-2FP
  • Support standard formats: 802.11a/b/g/j/p
  • Perform one-button based measurement for power and modulation analysis measurements
  • EVM floor: -45 dB (0.63%) (nominal)
  • License key upgradable
  • Transportable license available (Option 2TP)
W9077A-2TP WLAN 802.11a/b/g/j/p measurement application for CXA, transportable perpetual license
W9077A-3TP WLAN 802.11n, measurement application for CXA, transportable perpetual license
W9077A-6FP
WLAN 802.11ah measurement application for CXA, fixed perpetual license 

WLAN 802.11ah measurement application for CXA, fixed perpetual license

W9077A-6FP
  • Supports standard formats: 802.11ah
  • Enables one-button measurements for spectrum and modulation analysis
  • Available as a post-purchase upgrade
W9077A-6TP WLAN 802.11ah measurement application for CXA, transportable perpetual license
W9077A-7FP WLAN 802.11af measurement application, fixed perpetual license
W9077A-7TP WLAN 802.11af measurement application, transportable perpetual license
W9077A-MEU
Minor enhancement update 

Minor enhancement update

W9077A-MEU
  • Latest enhancements to the WLAN 802.11a/b/g/j/p/n/ac/af/ah measurement application for the CXA

Contact Keysight for option pricing.

Совместимые программные продукты

  • Программа векторного анализа сигналов VSA 89600 

    Программа векторного анализа сигналов VSA 89600

    • Комплексный векторный анализ сигналов и анализ модуляции
    • Декодирование и верификация сообщений уровней MAC, RLC и RRC в нескольких кадрах данных
    • Системы сотовой и беспроводной связи, аэрокосмическая и оборонная отрасли, приложения общего назначения

  • MATLAB Software Программное обеспечение MATLAB 

    Программное обеспечение MATLAB

    • Создание сигналов произвольной формы
    • Создание алгоритмов измерений и анализа данных, приложений, испытательных систем
    • Автоматизация измерений, формирования сигналов и создания отчетов
    • Доступно в компании Keysight при покупке совместимых приборов

  • Измерительные приложения серии X для анализаторов сигналов 

    Измерительные приложения серии X для анализаторов сигналов

    • Библиотека приложений, поддерживающая стандарты сотовой и беспроводной связи
    • Преемственность измерений от лабораторных приборов до приборов в формате PXI
    • Сокращение времени разработки, использование существующих кодов SCPI

Сопутствующие продукты и решения