Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

N6755A Высокопроизводительный модуль источника питания постоянного тока, 20 В, 50 А, 500 Вт

Каналы продаж:

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

N6755A High-Performance Autoranging DC Power Module 20V, 50A, 500W, double-wide

  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Конфигурировать

N6755A-054 High-Speed Test Extensions
N6755A-1A7 Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Not Accredited)
N6755A-760 Output Disconnect and Polarity Reversal Relays
N6755A-761 Output Disconnect Relays
N6755A-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
N6755A-UK6 Commercial calibration certificate with test data

Contact Keysight for option pricing.

R-50C-011-3 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years
R-51B-001-5Z Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years

Contact Keysight for option pricing.

Совместимые программные продукты

  • Command Expert Software Программа Command Expert 

    Программа Command Expert

    • Создание, редактирование и воспроизведение последовательностей команд
    • Генерация кодов для последовательностей команд в средах C#, VB.NET, C/C++ и MATLAB
    • Элементы для управления приборами в средах Excel, MATLAB, Python, VEE, SystemVue и LabVIEW