Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

U8031A DC power supply, low-cost. 30V/6A, 375 W

  • W4100-3MW Warranty, 3mth for included accessories
  • U8031A-0L1 User’s and service guide, CD-ROM
  • U8031A-0E3 AC input power line voltage 207 to 253 VAC, 47 to 63 HZ
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Конфигурировать

U8031A-0E3 AC input power line voltage 207 to 253 VAC, 47 to 63 HZ
U8031A-0E9 AC input power line voltage 90 to 110 VAC, 47 to 63 HZ
U8031A-0EM AC input power line voltage 104 to 126 VAC, 47 to 63 HZ
U8031A-0L1 User’s and service guide, CD-ROM
U8031A-1CM Rackmount kit - mounts one with blank filler panel included
U8031A-ABA English language user guide, printed
U8031A-ACF Japan - Japanese user guide, printed
U8031A-UK6 Commercial calibration certificate with test data
1CM068A
Rackmount Flange Kit 177.0mm H (4U) - One Bracket, One Half-Module Bracket 

Rackmount Flange Kit 177.0mm H (4U) - One Bracket, One Half-Module Bracket

1CM068A
One bracket, one half-module bracket

Contact Keysight for option pricing.

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years
R-51B-001-5Z Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years

Contact Keysight for option pricing.