Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Совместимые программные продукты

  • W8532EP W8532EP IC-CAP Генератор моделей Root 

    W8532EP IC-CAP Генератор моделей Root

    Автоматическое создание моделей для 3-портовых DC и ВЧ применений с помощью сплайн-функций S-параметров и массивов DC данных во всем рабочем диапазоне устройства. Включает также возможность экстракции параметров для моделей Root MOS и Root Diode.

  • W8532EP W8533EP IC-CAP Пакет программ для экстракции параметров моделей Angelov-GaN 

    W8533EP IC-CAP Пакет программ для экстракции параметров моделей Angelov-GaN

    Комплексное решение для создания моделей транзисторов на основе технологии нитрида галлия (GaN).

  • W8550EP W8550EP IC-CAP PSP Model Extraction Package 

    W8550EP IC-CAP PSP Model Extraction Package

    First complete and commercially available extraction tool to support the latest version of the Compact Modeling Council's (CMC) next generation of standardized CMOS model.

  • W8552EP W8552EP IC-CAP BSIMSOI Model Extraction Package 

    W8552EP IC-CAP BSIMSOI Model Extraction Package

    Complete measurement and extraction procedures for DC, CV and RF model parameters for the BSIMSOI4 model.

  • W8553EP W8553EP IC-CAP BSIM3 Model Extraction Package 

    W8553EP IC-CAP BSIM3 Model Extraction Package

    Complete measurement and extraction DC and RF modeling tools for the BSIM3 model.

  • W8554EP W8554EP IC-CAP BSIM4 Model Extraction Package 

    W8554EP IC-CAP BSIM4 Model Extraction Package

    Complete measurement and extraction DC and RF modeling tools for the BSIM4 model.

  • W8555EP W8555EP IC-CAP HiSIM-HV Model Extraction Package 

    W8555EP IC-CAP HiSIM-HV Model Extraction Package

    Complete measurement and extraction DC and RF modeling tools for the HiSIM_HV model.

  • W8560EP W8560EP IC-CAP Hisim2 and HiSIM_HV Extraction 

    W8560EP IC-CAP Hisim2 and HiSIM_HV Extraction

    Complete measurement and extraction DC and RF modeling tools for the HiSIM2 and the HiSIM_HV models.