Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Совместимые программные продукты

  • W8530EP W8530EP IC-CAP модели высокочастотных полевых транзисторов 

    W8530EP IC-CAP модели высокочастотных полевых транзисторов

    Пакет включает себя процедуры экстракции популярных в индустрии моделей: EEFET3, EEHEMT1, Curtice и Statz.

  • W8531ET W8531ET IC-CAP NeuroFET Extraction Package [Устарело] 

    W8531ET IC-CAP NeuroFET Extraction Package [Устарело]

    Includes measurement and extraction procedures for the measurement-based Keysight NeuroFET model. This model is suitable for FET and HEMT devices.

  • W8532ET W8532ET IC-CAP Root Models Generator 

    W8532ET IC-CAP Root Models Generator

    Automated modeling procedure for DC and RF 3-terminal applications using interpolative spline fitting of S-parameters and DC data arrays over the device's operating range. Also includes extraction for Root Diode and MOS models.

  • W8532ET W8533ET IC-CAP Angelov-GaN Extraction Package 

    W8533ET IC-CAP Angelov-GaN Extraction Package

    Accurate turn-key measurement and extraction solution for the Angelov-GaN model