Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Совместимые программные продукты

  • W8531EP W8531EP IC-CAP NeuroFET Extraction Package [Устарело] 

    W8531EP IC-CAP NeuroFET Extraction Package [Устарело]

    Includes measurement and extraction procedures for the measurement-based Keysight NeuroFET model. This model is suitable for FET and HEMT devices.

  • W8532EP W8532EP IC-CAP Генератор моделей Root 

    W8532EP IC-CAP Генератор моделей Root

    Автоматическое создание моделей для 3-портовых DC и ВЧ применений с помощью сплайн-функций S-параметров и массивов DC данных во всем рабочем диапазоне устройства. Включает также возможность экстракции параметров для моделей Root MOS и Root Diode.

  • W8532EP W8533EP IC-CAP Пакет программ для экстракции параметров моделей Angelov-GaN 

    W8533EP IC-CAP Пакет программ для экстракции параметров моделей Angelov-GaN

    Комплексное решение для создания моделей транзисторов на основе технологии нитрида галлия (GaN).