Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

M9703A Высокоскоростной дигитайзер и широкополосный цифровой приемник в формате AXIe с разрешением 12 бит

Статус продукта: Производство прекращено | Поддерживается
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта предусмотрена замена:

Совместимые программные продукты

  • W1462BP SystemVue FPGA Architect W1462BP SystemVue FPGA Architect 

    W1462BP SystemVue FPGA Architect

    Adds Fixed-point hardware-true simulation models and a VHDL/Verilog hardware implementation path for the SystemVue environment.

  • U1092A-S01/S02/S03 AcqirisMAQS Multichannel Acquisition Software U1092A-S01/S02/S03 Программное обеспечение для многоканальных систем сбора данных AcqirisMAQS 

    U1092A-S01/S02/S03 Программное обеспечение для многоканальных систем сбора данных AcqirisMAQS

    Программное обеспечение для многоканальных систем сбора данных AcqirisMAQS обеспечивает простоту конфигурации системы, удаленное управление по локальной сети, надежный захват, целостность и достоверность данных.

  • no image available U5340A Комплект для разработки ПЛИС для высокоскоростных дигитайзеров 

    U5340A Комплект для разработки ПЛИС для высокоскоростных дигитайзеров

    • Интеграция улучшенных алгоритмов обработки сигналов в высокоскоростные дигитайзеры
    • Сокращение времени вывода новых продуктов на рынок благодаря простому в использовании процессу разработки

Сопутствующие продукты и решения

  • High-Speed Multichannel Data Acquisition Systems and Software 

    High-Speed Multichannel Data Acquisition Systems and Software

    • Large number of synchronous acquisition channels with unprecedented measurement fidelity in the smallest footprint 
    • AXIe compact modular solutions
    • Designed specifically for large scale experiments in hydrodynamics, plasma fusion, and particle physics

  • M9703A AXIe 12-bit High-Speed Digitizer M9703B AXIe High-Speed Digitizer/ Wideband Digital Receiver,12-bit, 3.2 GS/s, 8-ch, FPGA Signal Processing 

    M9703B AXIe High-Speed Digitizer/ Wideband Digital Receiver,12-bit, 3.2 GS/s, 8-ch, FPGA Signal Processing

    • 8 channels, 12-bit resolution, up to 3.2 GS/s when interleaved
    • DC to 2 GHz input frequency range
    • Up to 16 GB on-board memory
    • Suitable for multichannel applications in advanced research and hydrodynamics experiments

  • M9502A AXIe 2 slot chassis M9502A Шасси в формате AXIe, 2 слота 

    M9502A Шасси в формате AXIe, 2 слота

    Портативное двухслотовое шасси в формате AXIe Keysight M9502A для использования в составе передвижных измерительных систем. Включает встроенный системный модуль и канал связи Gen 2, x8 для подключения к внешнему контроллеру.

  • M9505A AXIe 5 slot Chassis M9505A Шасси в формате AXIe, 5 слотов 

    M9505A Шасси в формате AXIe, 5 слотов

    Пятислотовое шасси в формате AXIe Keysight M9505A с встроенным системным модулем и каналом связи Gen 2, x8 для подключения к внешнему контроллеру.

  • M9536A AXIe Embedded Controller M9536A Встроенный контроллер в формате AXIe [Снято с производства] 

    M9536A Встроенный контроллер в формате AXIe [Снято с производства]

    Встроенный контроллер в формате AXIe, процессор Intel Xeon 2,13 ГГц, твердотельный диск 160 Гбайт, оперативная память 8 Гбайт.

  • M9362A M9362AD01 Четырехканальный СВЧ преобразователь с понижением частоты в формате PXIe, от 10 МГц до 26,5 ГГц 

    M9362AD01 Четырехканальный СВЧ преобразователь с понижением частоты в формате PXIe, от 10 МГц до 26,5 ГГц

    Четырехканальный преобразователь с понижением частоты в формате PXIe Keysight M9362A-D01 обеспечивает преобразование СВЧ сигналов в диапазоне от 10 МГц до 26,5 ГГц в модулирующие сигналы.

  • no image available M9514A Шасси в формате AXIe, 14 слотов 

    M9514A Шасси в формате AXIe, 14 слотов

    • Один системный слот в формате AXIe
    • 13 слотов для измерительных модулей в формате AXIe
    • Локальная шина AXIe, 62 пары дифференциальных линий