Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

M9703A Высокоскоростной дигитайзер и широкополосный цифровой приемник в формате AXIe с разрешением 12 бит

Статус продукта: Производство прекращено | Поддерживается
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта предусмотрена замена:

Ключевые возможности и технические характеристики

Области применения

  • Прикладные задачи, требующие множества каналов с фазовой когерентностью, широкой полосы частот и широкого динамического диапазона
  • Радиолокационные системы и системы спутниковой связи: калибровка и тестирование активных антенн, моделирование радаров систем радиоэлектронной борьбы, приемники пассивных РЛС или многополосные системы спутниковой связи
  • Системы ВЧ связи: широкополосные MIMO системы, многоканальные системы BBIQ, соответствующие требованиям новых стандартов
  • Перспективные исследования и крупномасштабные эксперименты в области гидродинамики, синтеза плазмы (ТОКАМАК/Stellarator), физики элементарных частиц, СВЧ астрономии и др.

Примеры измерительных решений для тестирования активных антенн и тестирования сигналов в среде с несколькими излучателями.

Функциональные возможности

  • 8 каналов с разрешением 12 бит, диапазон частот от 0 до 2 ГГц
  • Частота дискретизации до 3,2 Гвыб./с (при чередовании каналов)
  • Функция синхронизации в многомодульном режиме обработки данных для 100 и более когерентных каналов
  • Встроенные ПЛИС для специализированной обработки данных или широкополосного цифрового преобразования с понижением частоты в режиме реального времени

Описание

НаградаМодуль M9703A в формате AXIe  представляет собой высокоскоростной восьмиканальный дигитайзер и широкополосный цифровой приемник, обеспечивающий разрешение 12 бит и захват сигналов в диапазоне частот от 0 до 2 ГГц с частотой дискретизации 1,6 Гвыб./с. Режим чередования каналов позволяет захватывать данные с частотой дискретизации до 3,2 Гвыб./с с исключительно высокой точностью измерений.

При использовании программы W1462BP SystemVue FPGA Architect дигитайзер/приемник M9703A обеспечивает специализированную обработку данных в режиме реального времени с помощью четырех ПЛИС Virtex 6, а также позволяет захватывать очень длинные сигналы. Благодаря широкому выбору специализированных приложений и библиотек обработки данных для аэрокосмической/оборонной отраслей и отрасли связи, а также возможности автоматического программирования с помощью кнопок, программное обеспечение для проектирования на системном уровне SystemVue ESL позволяет упростить процесс импортирования результатов в единый маршрут проектирования и сократить сроки разработки.

Встроенные ПЛИС дигитайзера M9703A имеют опцию цифрового преобразователя с понижением частоты (опция DDC), позволяющего настраиваться на анализируемый сигнал и масштабировать его в режиме реального времени. Опция DDC обеспечивает расширение динамического диапазона, снижение уровня собственных шумов, а также увеличение продолжительности захвата данных и повышение скорости измерений. Использование этой опции совместно с программным обеспечением векторного анализа сигналов Keysight 89600 VSA позволяет выполнять углубленный анализ результатов измерений.

Функция синхронизации в многомодульном режиме обработки данных позволяет создать на базе 14-слотового шасси в формате AXIe Keysight M9514A систему, содержащую более 100 когерентных по фазе каналов.

Для получения дополнительной информации по применению дигитайзеров компании Keysight посетите наш блог.Награда