Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

U9391G Comb Generator, 10 MHz to 67 GHz

  • U9391G-FFF Two 3.5 mm Connectors are Female and Output Connector is 1.85mm Female On Module
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

U9391G-1A7 Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Not Accredited)
U9391G-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
U9391G-ABA English user manual, printed
U9391G-FFF Two 3.5 mm Connectors are Female and Output Connector is 1.85mm Female On Module
U9391G-FFM Two 3.5 mm Connectors are Female and Output Connector is 1.85mm Male On Module

Contact Keysight for option pricing.

R-50C-011-3 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years
R-51B-001-3C Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 3 years
R-51B-001-5C Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years

Contact Keysight for option pricing.