Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

U3003A Electronic Instrumentation and Measurement Teaching Solution

Статус продукта: Производство прекращено | Поддерживается
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта вариантов замены не найдено.

Сопутствующие продукты и решения

  • Agilent E3600 Series Power Supply E3631A Источник питания, 80 Вт, 3 выхода, 6 В/5 А и ±25 В/1 А 

    E3631A Источник питания, 80 Вт, 3 выхода, 6 В/5 А и ±25 В/1 А

    E3631A, Источник питания, 80 Вт, 3 выхода, 6 В/5 А и ±25 В/1 А

  • U2761A Product Image U2761A Модульный генератор сигналов стандартной/произвольной формы с шиной USB 

    U2761A Модульный генератор сигналов стандартной/произвольной формы с шиной USB

    Генератор Keysight U2761A представляет собой модульный генератор сигналов стандартной формы с шиной USB, имеет диапазон частот до 20 МГц и обеспечивает генерацию 10 видов стандартных сигналов, а также сигналов произвольной формы и импульсных сигналов.

  • no image available U2701A Модульный осциллограф с шиной USB, 100 МГц, 2 аналоговых канала 

    U2701A Модульный осциллограф с шиной USB, 100 МГц, 2 аналоговых канала

    Двухканальные модульные осциллографы с шиной USB Keysight U2701A имеют полосу пропускания 100 МГц и вертикальное разрешение 8 бит. Для подключения к компьютеру в них используется высокоскоростной интерфейс USB 2.0.

  • U2741A USB Modular Digital Multimeter 5.5 Digit U2741A USB Modular Digital Multimeter, 5 ½ Digit 

    U2741A USB Modular Digital Multimeter, 5 ½ Digit

    • Fast measurements up to 100 readings/s
    • Dual-play: standalone and modular capability
    • Flexibly automate with BenchVue
    • Hi-Speed USB 2.0 connectivity