Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Совместимые программные продукты

  • TestExec SL 5.1 for Windows XP Программное обеспечение TestExec SL 

    Программное обеспечение TestExec SL

    TestExec SL is a highly flexible test executive software for electronics manufacturing functional test applications in multiple industries.

Сопутствующие продукты и решения

  • E6198B Agilent Switch/Load Unit E6198B Keysight Switch/Load Unit (SLU) 

    E6198B Keysight Switch/Load Unit (SLU)

    The E6198B Switch/Load Unit (SLU) utilizes a standard VERSA Module Eurocard (VME) type enclosure to bring you the best-in-class switching solution for mechatronic type testing with the option to choose from a wide family of

  • M9216A PXI 32-channel High Voltage Data Acquistion M9216A Высоковольтный модуль сбора данных в формате PXI, 32 канала 

    M9216A Высоковольтный модуль сбора данных в формате PXI, 32 канала

    Модуль Keysight M9216A представляет собой многоканальное высоковольтное измерительное устройство, которое обеспечивает захват динамических сигналов с положительными уровнями напряжения одновременно по нескольким каналам.

  • M9186A M9186A Источник напряжения/тока в формате PXI, один изолированный канал, 100 В 

    M9186A Источник напряжения/тока в формате PXI, один изолированный канал, 100 В

    Двухдиапазонный модуль источника напряжения/тока в формате PXI M9186A с одним изолированным каналом обеспечивает подачу напряжения и измерение результирующего тока или подачу тока и измерение результирующего напряжения.

Сопутствующие отрасли и технологии