Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

33503A BenchLink Waveform Builder Pro Software License

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Ключевые возможности и технические характеристики

  • Библиотеки сигналов обеспечивают простой и быстрый доступ к широко используемым сигналам стандартной (синус, меандр, пила, треугольник, импульс, экспонента) и сложной формы
  • Задание пользовательских форм сигналов: по точкам, линиями, рисование от руки
  • Создание форм сигналов через полиномы с помощью редактора формул
  • Математические функции расширяют возможности по созданию сложных форм сигналов
  • Редактор последовательностей позволяет создавать и компоновать сложные сигналы
  • Возможность задания фильтрации и оконных функций обеспечивает плавные переходы между формами сигналов
  • Функция быстрого преобразования Фурье позволяет просматривать частотные характеристики сигналов
  • Графики комплементарной интегральной функции распределения позволяют оценивать параметры мощности сигналов

Описание

Программное обеспечение BenchLink Waveform Builder Pro упрощает создание пользовательских сигналов

Программное обеспечение Keysight 33503A BenchLink Waveform Builder Pro является первым полнофункциональным программным обеспечением для генераторов импульсов и сигналов стандартной/произвольной формы, обеспечивающим создание и редактирование сигналов. Программа работает с генераторами сигналов Keysight серий 33200, 33500 и 81100 и позволяет существенно упростить и ускорить процесс создания пользовательских сигналов.

Программа BenchLink Waveform Builder Pro работает на базе операционной системы Microsoft Windows® и содержит широкий набор инструментов для создания сигналов, в том числе, редактор формул, математические операции с сигналами, инструменты для рисования, а также библиотеку встроенных сигналов. Кроме того, программа дает возможность задавать последовательности, определять фильтры и оконные функции, что позволяет легко модифицировать и более точно задавать форму сигнала.

Программное обеспечение BenchLink Waveform Builder Pro поддерживает следующие приборы Keysight:

  • генераторы сигналов стандартной/произвольной формы 33210A, 33220A, 33250A;
  • генераторы сигналов стандартной/произвольной формы 33521A, 33522A;
  • генераторы сигналов стандартной/произвольной формы, импульсов и шума 81150A, 81160A, 81180A;
  • генератор сигналов произвольной формы M8190A;
  • осциллографы серий InfiniiVision 2000X и 3000X.

Бесплатная пробная лицензия на 30 дней

Windows® является зарегистрированной торговой маркой Microsoft Corporation.