Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

E2688A High-Speed SDA and Clock Recovery for Infiniium series

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Ключевые возможности и технические характеристики

Измерения

  • Отображение глазковой диаграммы в реальном времени
  • Развертывание глазковой диаграммы для локализации ошибок во времени
  • Отображение восстановленного тактового сигнала
  • Декодирование 8b/10b символов и запуск по комбинации символов

Восстановление тактового сигнала

  • Системы ФАПЧ первого и второго порядка
  • Режим явного тактового сигнала
  • Восстановление тактового сигнала с использованием «идеальной» ФАПЧ для шины PCI Express

Автоматизация

  • Мастер настройки измерений обеспечивает возможность установки пользователем вида измерений, метода восстановления тактового сигнала и порогового напряжения при измерении джиттера
  • Загрузка пользовательских шаблонов масок

Описание

Программа E2688A предназначена для тестирования сигналов на соответствие маске и анализа данных высокоскоростных последовательных шин, в которых используются встроенные тактовые сигналы. Приложение E2688A позволяет создавать шаблоны масок для проверки сигналов на соответствие стандартам, регламентирующим разработку вычислительной техники, устройств связи и систем передачи данных. Встроенная прецизионная система восстановления тактового сигнала на основе универсальной ФАПЧ позволяет определять характеристики даже нестандартных патентованных последовательных шин.

Программа E2688A совместима с осциллографами Keysight серий Infiniium 80000, 90000 и 90000X. С осциллографами серий Infiniium 8000 и 9000 используется программа анализа высокоскоростных последовательных потоков данных N5384A.

Бесплатная пробная лицензия на 30 дней.