Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

N2890A Passive Probe -500 MHz 10:1

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Конфигурировать

Сопутствующие продукты и решения

  • N2889A passive probe with switchable 10:1/1:1 attenuation ratio N2889A Пассивный пробник, 10:1/1:1, 350 МГц, 1,3 м 

    N2889A Пассивный пробник, 10:1/1:1, 350 МГц, 1,3 м

    Недорогой пассивный пробник Keysight N2889A имеет полосу пропускания 350 МГц, переключаемый коэффициент деления 10:1/1:1 и входное сопротивление 10 МОм.

  • Photo 300 with board and probe N2862B Пассивный пробник, 10:1, 150 МГц, 1,2 м [Снято с производства] 

    N2862B Пассивный пробник, 10:1, 150 МГц, 1,2 м [Снято с производства]

    N2862B, пассивный пробник с полосой 150 МГц для осциллографов серий 1000 и 3000.

  • 3000 with probe N2863B N2863B Пассивный пробник, 10:1, 300 МГц, 1,2 м [Снято с производства] 

    N2863B Пассивный пробник, 10:1, 300 МГц, 1,2 м [Снято с производства]

    N2863B, пассивный пробник с полосой 300 МГц для осциллографов серий 1000 и 3000.

  • Agilent 1157A Active Oscilloscope probe Image N4826A Dual Lead Adaptor 

    N4826A Dual Lead Adaptor

    • Allows connection to a 25 mil square pin or fine pitch accessories
    • 9 cm length
    • For N2862B/63B/89A/90A passive probe
       

  • Agilent 1157A Active Oscilloscope probe Image N4827A PCB Socket Adaptor 

    N4827A PCB Socket Adaptor

    • Designed to solder into a PCB as test points to minimize ground inductance and maximize signal fidelity
    • Package contains two adaptors
    • For use with the N2862B/63B/89A/90A 5 mm passive probes
       

  • Agilent 1157A Active Oscilloscope probe Image N4828A Ground Spring, 5 mm 

    N4828A Ground Spring, 5 mm

    • A short ground spring to minimize ground inductance and maximize signal fidelity
    • Package contains two pieces
    • For use with the N2862B/63B/89A/90A 5 mm passive probes