Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

81160A 1 or 2 Channel Pulse Function Arbitrary Generator

  • R-55A-001-1 KeysightCare Assured First Year Support
  • 81160A-001 1 Channel 330MHz Pulse Function Arbitrary Generator
  • 81160A-SCD Standard Calibration Document
  • 81160A-0B0 Download the product manual from the Keysight website
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Ключевые возможности и технические характеристики

  • Генерирование импульсов с полосой до 330 МГц и сигналов стандартной/произвольной формы с полосой до 500 МГц, частотой дискретизации 2,5 Гвыб./с и разрешением 14 бит, последовательностей со скоростью передачи до 660 Мбит/с
  • Генерирование гауссова шума с настраиваемым коэффициентом амплитуды позволяет задавать количество вносимых искажений при проведении тестирования различных последовательных шин в предельных режимах
  • Перестройка временных параметров без переходных процессов позволяет изменять частоту без пропадания сигнала и глитчей и обеспечивает непрерывность работы без необходимости перезагрузки или сброса в исходное состояние тестируемого устройства
  • Создание произвольных битовых последовательностей позволяет задавать емкостную нагрузку каналов с использованием простой процедуры настройки параметров последовательности

Создание и редактирование сигналов

  • Программное обеспечение BenchLink Waveform Builder Pro для создания и редактирования сигналов

Описание

Утвержденный тип СИУтвержденный тип средств измерений.
Внесен в Государственный реестр средств измерений за номером 56005-13.
 

  • Прецизионный генератор импульсов дополнен возможностями универсального генератора сигналов, обеспечивая формирование искаженных сигналов с целью тестирования устройств в предельных режимах
  • Генератор кодовых последовательностей для создания идеальных и искаженных последовательностей со скоростью передачи до 660 Мбит/с
  • Генератор сигналов стандартной/произвольной формы обеспечивает создание сигналов сложной формы и их модуляцию для использования при тестировании различных устройств
  • Генератор шума обеспечивает генерацию случайного и повторяющегося шума с очень длительным периодом повторения, что упрощает идентификацию проблем

 
Генератор Keysight 81160A может использоваться в самых разных приложениях

  • Источник шума для тестирования на физическом уровне систем связи и компьютерных шин, например, MIPI и PCI Express Gen 3
  • Генерирование сигналов тактовой частоты
  • Системный источник сигналов синхронизации
  • Тестирование радиолокационных систем
  • Тестирование аналого-цифровых устройств
  • Проверка целостности сигнала
  • Моделирование шума и джиттера
  • Тестирование сетей Ethernet
  • Тестирование интерфейса SATA
  • Нанотехнологии

и многое другое…