Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

53146A Soft carrying case for 5314X microwave counters

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

10833A
GPIB Cable, 1 meter 

GPIB Cable, 1 meter

10833A
Keysight GPIB cables are engineered for exceptional reliability and durability even under the harshest conditions.
34131A
Transit Case 

Transit Case

34131A
The Keysight 34131A is a transit case. This heavy-duty hard cover carrying case is constructed from rugged A.B.S. and has a rubber-grip, steel handles and steel latches.
34162A
Accessory Pouch 

Accessory Pouch

34162A
The Keysight 34162A is an accessory pouch for 33210A, 33220A, 34405A, 34410A and 34411A.
34190A
Rackmount Kit 

Rackmount Kit

34190A
  • Rack cabinet: System II or System II Plus
82357B
Интерфейс USB/GPIB 

Интерфейс USB/GPIB

82357B
Интерфейс USB/GPIB Keysight 82357B обеспечивает непосредственное подключение приборов GPIB к USB порту ПК или ноутбука.

Contact Keysight for option pricing.

Сопутствующие продукты и решения

  • 82350B PCI GPIB Interface Card Image 82350B Высокопроизводительная интерфейсная плата PCI-GPIB [Снято с производства] 

    82350B Высокопроизводительная интерфейсная плата PCI-GPIB [Снято с производства]

    Плата 82350B представляет собой недорогой высокопроизводительный интерфейс IEEE-488 для ПК с шиной PCI.

  • 82357B USB / GPIB Interface Image 82357B Интерфейс USB/GPIB 

    82357B Интерфейс USB/GPIB

    Интерфейс USB/GPIB Keysight 82357B обеспечивает непосредственное подключение приборов GPIB к USB порту ПК или ноутбука.

  • 53132A Universal Frequency Counter 53132A Универсальный частотомер, 12 разрядов/с [Снято с производства] 

    53132A Универсальный частотомер, 12 разрядов/с [Снято с производства]

    Двухканальный частотомер Keysight 53132A обеспечивает измерение частоты, отношения частот, временных интервалов, а также длительности импульсов. Для измерения частоты в диапазоне 3 ГГц, 5 ГГц или 12,4 ГГц может быть добавлен дополнительный ВЧ канал.

  • 53151A CW Microwave Frequency Counter 53151A Частотомер непрерывных СВЧ сигналов, 26,5 ГГц 

    53151A Частотомер непрерывных СВЧ сигналов, 26,5 ГГц

    Полнофункциональный частотомер непрерывных СВЧ сигналов Keysight 53151A позволяет измерять частоту и мощность сигнала в диапазоне частот до 26,5 ГГц и отлично подходит для использования в лабораториях и в автоматизированных измерительных системах.

  • 53148A Microwave Frequency Counter/Power Meter/DVM 53148A СВЧ частотомер/измеритель мощности/цифровой вольтметр, 26,5 ГГц 

    53148A СВЧ частотомер/измеритель мощности/цифровой вольтметр, 26,5 ГГц

    Измеритель Keysight 53148A представляет собой полнофункциональный частотомер непрерывных СВЧ сигналов в диапазоне до 26,5 ГГц с цифровым вольтметром постоянного тока и точным измерителем мощности в одном компактном корпусе.

  • 53149A Microwave Frequency Counter/Power Meter/DVM 53149A СВЧ частотомер/измеритель мощности/цифровой вольтметр, 46 ГГц 

    53149A СВЧ частотомер/измеритель мощности/цифровой вольтметр, 46 ГГц

    Измеритель Keysight 53149A представляет собой полнофункциональный частотомер непрерывных СВЧ сигналов в диапазоне до 46 ГГц с цифровым вольтметром постоянного тока и точным измерителем мощности в одном компактном корпусе.

  • 53150A CW Microwave Frequency Counter 53150A Частотомер непрерывных СВЧ сигналов, 20 ГГц 

    53150A Частотомер непрерывных СВЧ сигналов, 20 ГГц

    Полнофункциональный частотомер непрерывных СВЧ сигналов Keysight 53150A позволяет измерять частоту и мощность сигнала в диапазоне частот до 20 ГГц и отлично подходит для использования в лабораториях и в составе автоматизированных измерительных систем.

  • no image available Источники питания постоянного тока 

    Источники питания постоянного тока

    Компания Keysight Technologies предлагает широкий выбор источников питания: одно- и многоканальные источники питания постоянного тока, системные источники питания, имитаторы солнечных батарей.

  • Генераторы сигналов стандартной и произвольной формы 

    Генераторы сигналов стандартной и произвольной формы

    Генераторы сигналов стандартной и произвольной формы с диапазоном частот 10 МГц, 15 МГц, 20 МГц, 30 МГц, 80 МГц и 500 МГц