Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

N2863B Пассивный пробник, 10:1, 300 МГц, 1,2 м

Статус продукта: Производство прекращено | Поддерживается
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта предусмотрена замена:

Сопутствующие продукты и решения

  • 3-inch Clip-on LED Flashlight U1176A 3-inch LED Probe Clip Light 

    U1176A 3-inch LED Probe Clip Light

    3-inch clip-on LED flashlight for DMM test probes to increase visibility

  • 10070D passive probe N2842A Пассивный пробник, 10:1, 300 МГц, 1,2 м 

    N2842A Пассивный пробник, 10:1, 300 МГц, 1,2 м

    • Пассивный пробник N2842A с полосой пропускания 300 МГц
    • Коэффициент деления 10:1
    • Кабель длиной 1,2 м

  • Agilent 1157A Active Oscilloscope probe Image N4826A Dual Lead Adaptor 

    N4826A Dual Lead Adaptor

    • Allows connection to a 25 mil square pin or fine pitch accessories
    • 9 cm length
    • For N2862B/63B/89A/90A passive probe
       

  • Agilent 1157A Active Oscilloscope probe Image N4827A PCB Socket Adaptor 

    N4827A PCB Socket Adaptor

    • Designed to solder into a PCB as test points to minimize ground inductance and maximize signal fidelity
    • Package contains two adaptors
    • For use with the N2862B/63B/89A/90A 5 mm passive probes
       

  • Agilent 1157A Active Oscilloscope probe Image N4828A Ground Spring, 5 mm 

    N4828A Ground Spring, 5 mm

    • A short ground spring to minimize ground inductance and maximize signal fidelity
    • Package contains two pieces
    • For use with the N2862B/63B/89A/90A 5 mm passive probes