Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

E4362A Solar Array Simulator DC Module 0-130V, 5A, 600W

  • E4362A-J05 Solar Array Simulator DC Module 95V, 6.3A, 600W
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Конфигурировать

E4362A-J05
Solar Array Simulator DC Module 95V, 6.3A, 600W 

Solar Array Simulator DC Module 95V, 6.3A, 600W

E4362A-J05
Имитатор солнечных батарей Keysight E4362A-J05 представляет собой модуль источника постоянного тока, позволяющий моделировать выходные характеристики солнечных батарей. Он имеет выходную мощность 560 Вт и очень малое значение выходной емкости.
E4362A-1A7 Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Not Accredited)
E4362A-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
E4362A-J01
Solar Array Simulator DC Module 0-117V, 5.5A, 600W 

Solar Array Simulator DC Module 0-117V, 5.5A, 600W

E4362A-J01
Имитатор солнечных батарей Keysight E4362A-J01 представляет собой модуль источника постоянного тока, позволяющий моделировать выходные характеристики солнечных батарей. Он имеет выходную мощность 594 Вт и очень малое значение выходной емкости.
E4362A-J02
Solar Array Simulator DC Module 0-120V, 5.4A, 600W 

Solar Array Simulator DC Module 0-120V, 5.4A, 600W

E4362A-J02
Имитатор солнечных батарей Keysight E4362A-J02 представляет собой модуль источника постоянного тока, позволяющий моделировать выходные характеристики солнечных батарей. Он имеет выходную мощность 594 Вт и очень малое значение выходной емкости.
E4362A-J03
Solar Array Simulator DC Module 108V, 6A, 600W 

Solar Array Simulator DC Module 108V, 6A, 600W

E4362A-J03
Имитатор солнечных батарей Keysight E4362A-J03 представляет собой модуль источника постоянного тока, позволяющий моделировать выходные характеристики солнечных батарей. Он имеет выходную мощность 600 Вт и очень малое значение выходной емкости.
E4362A-J04
Solar Array Simulator DC Module 170V, 3.8A, 600W 

Solar Array Simulator DC Module 170V, 3.8A, 600W

E4362A-J04
Имитатор солнечных батарей Keysight E4362A-J04 представляет собой модуль источника постоянного тока, позволяющий моделировать выходные характеристики солнечных батарей. Он имеет выходную мощность 596 Вт и очень малое значение выходной емкости.
E4362A-J06 Solar Array Simulator DC Module 180V, 3.4A, 565W
E4362A-J10 Low Acoustic Noise Solar Array Simulator DC Module 0-130V, 5A, 600W
E4362A-J18 Solar Array Simulator DC Module 0-150V, 4A, 600W
E4362A-UK6 Commercial calibration certificate with test data

Contact Keysight for option pricing.

R-50C-011-3 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years
R-51B-001-3C Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 3 years
R-51B-001-5C Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years

Contact Keysight for option pricing.

Сопутствующие продукты и решения

  • Z2094B-xxx Agilent Solar Array Simulation System Z2094B-xxx Keysight Solar Array Simulation (SAS) System 

    Z2094B-xxx Keysight Solar Array Simulation (SAS) System

    The Keysight Solar Array Simulation (SAS) System provides precise, fast and cost efficient simulation of multiple segment solar array output characteristics.