Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Совместимые программные продукты

  • IO Libraries Suite Logo - Agilent Набор библиотек ввода/вывода IO Libraries Suite 

    Набор библиотек ввода/вывода IO Libraries Suite

    • Простое и удобное подключение измерительных приборов к ПК
    • Совместимость с большинством приборов, оснащенных интерфейсами GPIB, RS-232, LAN, PXI, AXIe и USB
    • Обеспечение взаимодействия между приборами для различных сред разработки приложений

  • SystemVue 2011.03 SystemVue 2011.03 SP1 

    SystemVue 2011.03 SP1

    Product-specific release information for SystemVue 2011.03 SP1

Сопутствующие продукты и решения

  • M9168C PXI Programmable Step Attenuator Module M9168C Модуль программируемого ступенчатого аттенюатора в формате PXI, от 0 до 26,5 ГГц 

    M9168C Модуль программируемого ступенчатого аттенюатора в формате PXI, от 0 до 26,5 ГГц

    • Имитация ослабления тракта ВЧ сигнала
    • Верификация технических решений
    • Тестирование чувствительности ВЧ приемников
    • Измерение помех от соседних канала

  • M9302A PXI Local Oscillator: 3 GHz to 10 GHz M9302A Гетеродин в формате PXI, от 3 ГГц до 10 ГГц [Снято с производства] 

    M9302A Гетеродин в формате PXI, от 3 ГГц до 10 ГГц [Снято с производства]

    Гетеродин в формате PXI M9302A на базе генератора, управляемого напряжением, имеет диапазон частот от 3 ГГц до 10 ГГц и оптимизирован для использования в приложениях, требующих быстрого времени установления.

  • M9352A PXI Hybrid Amplifier/Attenuator M9352A Усилитель/аттенюатор в формате PXI-H 

    M9352A Усилитель/аттенюатор в формате PXI-H

    Модуль Keysight M9352A представляет собой однослотовый четырехканальный усилитель/аттенюатор в формате PXI-H с аналоговой полосой пропускания 1 ГГц для преобразования сигнала ПЧ при использовании в многоканальных решениях.

  • M9202A PXI Express 12-bit Wideband IF Digitizer M9202A Широкополосный дигитайзер сигнала ПЧ в формате PXIе, 12 бит [Снято с производства] 

    M9202A Широкополосный дигитайзер сигнала ПЧ в формате PXIе, 12 бит [Снято с производства]

    Дигитайзер сигнала ПЧ в формате PXIe с разрешением 12 бит, частотой дискретизации 2 Гвыб./с, аналоговой полосой пропускания 1 ГГц, возможностью цифрового преобразования с понижением частоты в реальном времени и непрерывной потоковой передачи данных.

  • M9703A AXIe 12-bit High-Speed Digitizer M9703A Высокоскоростной дигитайзер и широкополосный цифровой приемник в формате AXIe с разрешением 12 бит [Снято с производства] 

    M9703A Высокоскоростной дигитайзер и широкополосный цифровой приемник в формате AXIe с разрешением 12 бит [Снято с производства]

    • 8 каналов, частота дискретизации до 1,6 Гвыб./с (до 3,2 Гвыб./с при чередовании каналов)
    • Диапазон частот: от 0 до 2 ГГц
    • Обработка данных в режиме реального времени (например, цифровое преобразование с понижением частоты), объем встроенной памяти до 16 Гбайт

  • M9703A AXIe 12-bit High-Speed Digitizer M9709A AXIe High-Speed Digitizer/DAQ, 8-bit, 1 GS/s, 32-ch 

    M9709A AXIe High-Speed Digitizer/DAQ, 8-bit, 1 GS/s, 32-ch

    • 32 channels, up to 1 GS/s sampling rate
    • DC to 500 MHz input frequency range
    • Multi-module processing synchronization

  • M9703A AXIe 12-bit High-Speed Digitizer M9703B AXIe High-Speed Digitizer/ Wideband Digital Receiver,12-bit, 3.2 GS/s, 8-ch, FPGA Signal Processing 

    M9703B AXIe High-Speed Digitizer/ Wideband Digital Receiver,12-bit, 3.2 GS/s, 8-ch, FPGA Signal Processing

    • 8 channels, 12-bit resolution, up to 3.2 GS/s when interleaved
    • DC to 2 GHz input frequency range
    • Up to 16 GB on-board memory
    • Suitable for multichannel applications in advanced research and hydrodynamics experiments

  • M9021A PCIe Cable Interface M9021A Кабельный интерфейс PCIe 

    M9021A Кабельный интерфейс PCIe

    Кабельный интерфейс PCIe M9021A используется совместно с шасси PXIe M9018A и обеспечивает кабельный канал связи Gen 2, x8 PCIe с внешним системным контроллером.

  • no image available M9037A Высокопроизводительный встроенный контроллер в формате PXIe 

    M9037A Высокопроизводительный встроенный контроллер в формате PXIe

    • Процессор Intel i7-4700EQ с частотой 2,4 ГГц
    • Съемный твердотельный накопитель 240 Гбайт на передней панели
    • Оперативная память до 16 Гбайт

  • M9036A PXIe Embedded Controller M9036A Встроенный контроллер в формате PXIe 

    M9036A Встроенный контроллер в формате PXIe

    • Процессор Intel Core i5 с частотой 2,4 ГГц
    • Твердотельный накопитель 160 Гбайт
    • Оперативная память 4 Гбайт, возможность расширения до 8 Гбайт

  • M9048A PCIe Desktop Adaptor M9048A Адаптер PCIe для настольного компьютера 

    M9048A Адаптер PCIe для настольного компьютера

    Адаптер M9048A является интерфейсной платой PCIe для компьютеров со слотами расширения PCIe x8 и х16. Он обеспечивает подключение внешнего компьютера к шасси M9018A, M9502A и M9505A.

Сопутствующие отрасли и технологии