Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

N2888A Infiniimax Soft touch Half-channel Probe Head

  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

R-51B-001-5Z Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years

Contact Keysight for option pricing.

Сопутствующие продукты и решения

  • Infiniimax probe amplifier 1168A Усилитель пробника серии InfiniiMax II, 10 ГГц [Снято с производства] 

    1168A Усилитель пробника серии InfiniiMax II, 10 ГГц [Снято с производства]

    Система пробников InfiniiMax 1168A с полосой пропускания 10 ГГц является отличным дополнением к осциллографам Keysight серий Infiniium 80000 или 90000 при измерении параметров высокоскоростных дифференциальных сигналов.

  • 1131A InfiniiMax Scope Probe 1131A Усилитель пробника серии InfiniiMax, 3,5 ГГц [Снято с производства] 

    1131A Усилитель пробника серии InfiniiMax, 3,5 ГГц [Снято с производства]

    Система пробников InfiniiMax 1131A с полосой пропускания 3,5 ГГц является отличным дополнением к осциллографам Keysight серии Infiniium при измерении параметров высокоскоростных дифференциальных сигналов.

  • 1130A Infiniimax Oscilloscope Probe 1130A Усилитель пробника серии InfiniiMax, 1,5 ГГц [Снято с производства] 

    1130A Усилитель пробника серии InfiniiMax, 1,5 ГГц [Снято с производства]

    Система пробников InfiniiMax 1130A с полосой пропускания 1,5 ГГц является отличным дополнением к осциллографам Keysight серий InfiniiVision и Infiniium при измерении параметров высокоскоростных дифференциальных сигналов.

  • N2887A N2887A InfiniiMax Soft touch Pro probe adapter 

    N2887A InfiniiMax Soft touch Pro probe adapter

    The N2887A InfiniiMax Soft-touch Pro probe head adapts from the Soft-touch Pro Series connectorless logic analyzer foot print to the GPO input connectors of the Keysight InfiniiMax probe amplifier.

  • 1130A Infiniimax Oscilloscope Probe 1130B InfiniiMax 1.5 GHz Probe 

    1130B InfiniiMax 1.5 GHz Probe

    • Bandwidth: 1.5 GHz
    • Dynamic range: +/- 2.5V
    • DC offset range: +/- 12V when probing single-ended
    • Maximum input voltage: 30V peak
       

  • 1131A InfiniiMax Scope Probe 1131B InfiniiMax 3.5 GHz Probe 

    1131B InfiniiMax 3.5 GHz Probe

    • Bandwidth: 3.5 GHz
    • Dynamic range: +/- 2.5V
    • DC offset range: +/- 12V
    • Maximum input voltage: 30V
       

  • 1132A Infiniimax Oscilloscope Probe 1132B InfiniiMax 5 GHz Probe 

    1132B InfiniiMax 5 GHz Probe

    • Bandwidth: 5 GHz
    • Dynamic range: +/- 2.5V
    • DC offset range: +/- 12V
    • Maximum input voltage: +/- 30V
       

  • InfiniiMax Probes 1134B InfiniiMax 7 GHz Probe 

    1134B InfiniiMax 7 GHz Probe

    • Bandwidth: 7 GHz
    • Dynamic range: +/- 2.5V
    • DC offset range: +/- 12V
    • Maximum input voltage: +/- 30V
       

  • Infiniimax probe amplifier 1168B 10 GHz InfiniiMax II Series Probe Amplifier 

    1168B 10 GHz InfiniiMax II Series Probe Amplifier

    • Bandwidth: 10 GHz
    • Dynamic range: 3.3V peak-to-peak
    • DC offset range: +/- 16V
    • Maximum voltage: +/- 30V
       

  • Infiniimax probe amplifier 1169B 12 GHz InfiniiMax II Series Probe Amplifier 

    1169B 12 GHz InfiniiMax II Series Probe Amplifier

    • Bandwidth: 12 GHz specified, 13 GHz typical
    • Dynamic range: 3.3V peak-to-peak
    • DC offset range: +/- 16V
    • Maximum voltage: +/- 30V
       

  • 1132A Infiniimax Oscilloscope Probe 1132A Усилитель пробника серии InfiniiMax, 5 ГГц [Снято с производства] 

    1132A Усилитель пробника серии InfiniiMax, 5 ГГц [Снято с производства]

    Система пробников InfiniiMax 1132A с полосой пропускания 5 ГГц является отличным дополнением к осциллографам Keysight серии Infiniium при измерении параметров высокоскоростных дифференциальных сигналов.

  • InfiniiMax Probes 1134A Усилитель пробника серии InfiniiMax, 7 ГГц [Снято с производства] 

    1134A Усилитель пробника серии InfiniiMax, 7 ГГц [Снято с производства]

    Система пробников InfiniiMax 1134A с полосой пропускания 7 ГГц является отличным дополнением к осциллографам Keysight серии Infiniium при измерении параметров высокоскоростных дифференциальных сигналов.

  • Infiniimax probe amplifier 1169A Усилитель пробника серии InfiniiMax II, 12 ГГц [Снято с производства] 

    1169A Усилитель пробника серии InfiniiMax II, 12 ГГц [Снято с производства]

    Система пробников InfiniiMax 1169A с полосой пропускания 12 ГГц является отличным дополнением к осциллографам Keysight серий Infiniium 80000 или 90000 при измерении параметров высокоскоростных дифференциальных сигналов.