Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

N6141A EMI Measurement Application

  • N6141A-2FP EMI measurement application, fixed perpetual license

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Ключевые возможности и технические характеристики

Анализ сигналов

  • Поддержка типов детекторов и полос пропускания, соответствующих требованиям стандартов CISPR 16-1-1 или MIL-STD
  • Измерение кондуктивных и излученных помех
  • Сравнение результатов измерений со значениями пределов, установленных нормативными документами
  • Работа на базе анализаторов сигналов PXA, MXA и EXA

Измерения

  • Встроенные детекторы, полосы пропускания и предустановленные полосы измерения, соответствующие требованиям промышленных и военных стандартов
  • Непрерывный контроль сигналов с помощью сегментного индикатора для фиксации максимального значения амплитуды
  • Простота выявления сигналов, выходящих за пределы допуска
  • Функция переноса сигналов между режимом анализатора сигналов и режимом измерения ЭМП

Основные технические характеристики (зависят от аппаратной части)

  • Отображение сигналов в линейном или логарифмическом формате
  • Высокая точность измерения амплитуды
  • Уменьшение допусков измерения излучений благодаря высокой чувствительности анализаторов сигналов серии X

Другие возможности

  • Встроенная возможность управления списком сигналов
  • Фиксированная и перемещаемая лицензия
  • Дистанционное управление с помощью команд SCPI

Описание

Приложение для ЭМС измерений N6141A является одной из более чем 25 программ, входящих в состав библиотеки измерительных приложений для анализаторов сигналов серии X — эволюционного подхода к анализу сигналов, который охватывает измерительное оборудование, методики измерений и программное обеспечение. Программа N6141A позволяет создавать на основе анализаторов сигналов серии X систему для проведения предквалификационных испытаний, обеспечивающую более высокую чувствительность и точность, а также меньшие допуски на испытания.

Измерения электромагнитных помех

  • Высокая чувствительность анализаторов сигналов серии X обеспечивает более высокую точность измерений электромагнитных излучений
  • Уменьшение допусков измерения излучений благодаря высокой точности измерений
  • Отображение низкочастотных кондуктивных помех с помощью благодаря логарифмическому формату представления данных
  • Идентификация сомнительных сигналов в режиме приемника для измерения электромагнитных помех (ЭМП) и анализ сигналов в режиме анализатора спектра

Сопутствующие отрасли и технологии