Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

N6715B Базовая модель готовой конфигурации модульного анализатора питания, 600 Вт, 4 гнезда

Статус продукта: Производство прекращено | Поддерживается
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта предусмотрена замена:

Совместимые программные продукты

  • Command Expert Software Программа Command Expert 

    Программа Command Expert

    • Создание, редактирование и воспроизведение последовательностей команд
    • Генерация кодов для последовательностей команд в средах C#, VB.NET, C/C++ и MATLAB
    • Элементы для управления приборами в средах Excel, MATLAB, Python, VEE, SystemVue и LabVIEW

Сопутствующие продукты и решения

  • N6705B DC Power Analyzer N6715C Base Model Custom-Configured DC Power Analyzer, 600 W, Modular, 4 Slots 

    N6715C Base Model Custom-Configured DC Power Analyzer, 600 W, Modular, 4 Slots

    • The N6715C is a build-to-order system that is shipped as a fully tested and assembled DC Power Analyzer. Each N6715C consists of one N6705C mainframe plus 1 to 4 modules.
    • Modules are ordered as options to the N6715C.

  • N6705B DC Power Analyzer N6705B Модульный анализатор питания постоянного тока, 600 Вт, 4 гнезда [Снято с производства] 

    N6705B Модульный анализатор питания постоянного тока, 600 Вт, 4 гнезда [Снято с производства]

    Анализатор питания постоянного тока N6705B обеспечивает существенное повышение производительности при функционировании в качестве источника и измерителя напряжения и силы постоянного тока в тестируемом устройстве.

  • N6705B DC Power Analyzer N6715B Базовая модель готовой конфигурации модульного анализатора питания, 600 Вт, 4 гнезда [Снято с производства] 

    N6715B Базовая модель готовой конфигурации модульного анализатора питания, 600 Вт, 4 гнезда [Снято с производства]

    Система Keysight N6715B представляет собой полностью собранный и протестированный анализатор питания постоянного тока. Включает базовый блок N6705B и от 1 до 4 модулей источников питания. Модули заказываются отдельно как опции N6715B.

  • N6705B DC Power Analyzer N6705C DC Power Analyzer, Modular, 600 W, 4 Slots 

    N6705C DC Power Analyzer, Modular, 600 W, 4 Slots

    • The N6705C DC Power Analyzer provides unrivaled productivity gains for sourcing and measuring DC voltage and current into the DUT.

  • no image available PA2201A Анализатор мощности IntegraVision, 2 канала, 1-фазный переменный ток 

    PA2201A Анализатор мощности IntegraVision, 2 канала, 1-фазный переменный ток

    • Основная погрешность измерений: 0,05%
    • Измерение напряжения до 1000 В с использованием изолированных и незаземленных входов
    • Скорость оцифровки 5 Мвыб./с с разрешением 16 разрядов
    • Измерение напряжения до 1000 В (СКЗ) в полосе частот до 2 МГц

  • no image available PA2203A Анализатор мощности IntegraVision, 4 канала, 3-фазный переменный ток 

    PA2203A Анализатор мощности IntegraVision, 4 канала, 3-фазный переменный ток

    • Основная погрешность измерений: 0,05%
    • Измерение напряжения до 1000 В с использованием изолированных и незаземленных входов
    • Скорость оцифровки 5 Мвыб./с с разрешением 16 разрядов
    • Измерение напряжения до 1000 В (СКЗ) в полосе частот до 2 МГц