Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

53210A RF Counter, 350 MHz, 10 digit/s, LAN, USB,GPIB

  • 53210A-202 Channel 2 input - front Type-N
  • 53210A-115 Add Channel 2 - 15 GHz CW
  • 53210A-0B0 Download the product manual from the Keysight website
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Конфигурировать

53210A-115
Add Channel 2 - 15 GHz CW 

Add Channel 2 - 15 GHz CW

53210A-115
The 53210A-115 adds a second 15 GHz channel(Option 115).
53210A-010 Ultra High-stability OCXO Timebase
53210A-106
Add Channel 2 - 6 GHz CW 

Add Channel 2 - 6 GHz CW

53210A-106
The 53210A-106 adds a second 6 GHz channel (Option 106).
53210A-201 Add rear panel parallel input for Ch 1
53210A-202 Channel 2 input - front Type-N
53210A-203 Move Channel 2 input to rear panel - SMA
53210A-300 Internal lithium ion battery/charger for unstable AC power or timebase stability
53210A-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
53210A-ABA English Printed Manual Set (full documentation on CD-ROM)
53210A-ABJ Japanese Printed Manual Set (full documentation on CD-ROM)
53210A-PLG Continental European power cord - Only For EU DISTR W MULT PWR Cord Standards

Contact Keysight for option pricing.

R-50C-011-3 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-011-MU-3 Keysight Calibration + Uncertainties - 3 years
R-50C-011-MU-5 Keysight Calibration + Uncertainties - 5 years
R-50C-016-3 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 3 years
R-50C-016-5 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 5 years
R-50C-066-1 Poverka Service - Single Event (for use in Russia only)
R-50C-066-3 Poverka Service - 3 Years (for use in Russia only)
R-50C-066-5 Poverka Service - 5 Years (for use in Russia only)
R-51B-001-5Z Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years

Contact Keysight for option pricing.

Сопутствующие продукты и решения

  • 53210A 350 MHz RF Frequency Counter 53210A ВЧ частотомер, 350 МГц, 10 разрядов/с 

    53210A ВЧ частотомер, 350 МГц, 10 разрядов/с

    Одноканальный ВЧ частотомер с диапазоном частот 350 МГц обеспечивает быстрое и точное измерение частоты и имеет простой пользовательский интерфейс. Для измерения частоты в диапазоне до 6 ГГц или до 15 ГГц может быть добавлен дополнительный СВЧ канал.

  • 53220A 350 MHz Universal Frequency Counter/Timer 53220A Универсальный частотомер/таймер, 350 МГц, 12 разрядов/с, 100 пс 

    53220A Универсальный частотомер/таймер, 350 МГц, 12 разрядов/с, 100 пс

    Двухканальный универсальный частотомер/таймер с диапазоном частот 350 МГц обеспечивает измерение частоты, отношения частот, временных интервалов, а также длительности импульсов.

  • 53230A 350 MHz Universal Frequency Counter/Timer 53230A Универсальный частотомер/таймер, 350 МГц, 12 разрядов/с, 20 пс 

    53230A Универсальный частотомер/таймер, 350 МГц, 12 разрядов/с, 20 пс

    Двухканальный универсальный частотомер/таймер Keysight 53230A с диапазоном частот 350 МГц обеспечивает измерение частоты и временных интервалов, а также непрерывные измерения и измерения без интервалов для базового анализа в модуляционной области.

  • no image available Частотомеры 

    Частотомеры

    Семейство частотомеров компании Keysight включает ВЧ и СВЧ частотомеры, универсальные частотомеры, а также измерители временных интервалов.