Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

53230A Universal Counter/Timer, 350MHz,12 digits/s, 20ps, LAN, USB,GPIB

  • 53230A-0B0 Download the product manual from the Keysight website
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Конфигурировать

53230A-010 Ultra High-stability OCXO Timebase
53230A-106
Add Channel 3 - 6 GHz CW 

Add Channel 3 - 6 GHz CW

53230A-106
The 53230A-106 adds a third 6 GHz channel (Option 106).
53230A-115
Add Channel 3 - 15 GHz CW 

Add Channel 3 - 15 GHz CW

53230A-115
The 53230A-115 adds a third 15 GHz channel (Option 115).
53230A-150 Pulse Microwave Measurements
53230A-201 Add rear panel parallel inputs for Ch 1 and Ch 2
53230A-202 Channel 3 input front - Type-N
53230A-203 Move Channel 3 input to rear panel - SMA
53230A-300 Internal lithium ion battery/charger for unstable AC power or timebase stability
53230A-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
53230A-ABA English Printed Manual Set (full documentation on CD-ROM)
53230A-ABJ Japanese Printed Manual Set (full documentation on CD-ROM)
53230A-PLG Continental European power cord - Only For EU DISTR W MULT PWR Cord Standards
1CM011A
Rackmount Flange Kit 88.1mm H (2U) - Two Flange Brackets, Lock Link Kit 

Rackmount Flange Kit 88.1mm H (2U) - Two Flange Brackets, Lock Link Kit

1CM011A
Two flange brackets, lock link kit
34131A
Transit Case 

Transit Case

34131A
The Keysight 34131A is a transit case. This heavy-duty hard cover carrying case is constructed from rugged A.B.S. and has a rubber-grip, steel handles and steel latches.
34190A
Rackmount Kit 

Rackmount Kit

34190A
  • Rack cabinet: System II or System II Plus
34191A
2U Dual Flange Kit 

2U Dual Flange Kit

34191A
2U Dual Flange Kit (includes two 2U flanges, screws, and nuts based on 5063-9212).
34194A
Dual Lock Link Kit 

Dual Lock Link Kit

34194A
Dual Lock Link Kit based on 5061-8769.
N2870A
Пассивный пробник, 1:1, 35 МГц, 1,3 м 

Пассивный пробник, 1:1, 35 МГц, 1,3 м

N2870A
Пассивный пробник N2870A с полосой пропускания 35 МГц и коэффициентом деления 1:1 идеально подходит для измерения сигналов с низким уровнем амплитуды.
N2873A
Пассивный пробник, 10:1, 500 МГц, 1,3 м 

Пассивный пробник, 10:1, 500 МГц, 1,3 м

N2873A
Пассивный пробник N2873A с полосой пропускания 500 МГц и коэффициентом деления 10:1 предназначен для решения широкого круга измерительных задач.
N2874A
Пассивный пробник, 10:1, 1,5 ГГц, 1,3 м 

Пассивный пробник, 10:1, 1,5 ГГц, 1,3 м

N2874A
Пассивный пробник N2874A с полосой пропускания 1,5 ГГц и коэффициентом деления 10:1 предназначен для точных измерений параметров высокоскоростных сигналов.

Contact Keysight for option pricing.

R-50C-011-3 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-011-MU-3 Keysight Calibration + Uncertainties - 3 years
R-50C-011-MU-5 Keysight Calibration + Uncertainties - 5 years
R-50C-016-3 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 3 years
R-50C-016-5 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 5 years
R-50C-066-1 Poverka Service - Single Event (for use in Russia only)
R-50C-066-3 Poverka Service - 3 Years (for use in Russia only)
R-50C-066-5 Poverka Service - 5 Years (for use in Russia only)
R-51B-001-5Z Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years

Contact Keysight for option pricing.

Совместимые программные продукты

  • Command Expert Software Программа Command Expert 

    Программа Command Expert

    • Создание, редактирование и воспроизведение последовательностей команд
    • Генерация кодов для последовательностей команд в средах C#, VB.NET, C/C++ и MATLAB
    • Элементы для управления приборами в средах Excel, MATLAB, Python, VEE, SystemVue и LabVIEW

Сопутствующие продукты и решения

  • 53210A 350 MHz RF Frequency Counter 53210A ВЧ частотомер, 350 МГц, 10 разрядов/с 

    53210A ВЧ частотомер, 350 МГц, 10 разрядов/с

    Одноканальный ВЧ частотомер с диапазоном частот 350 МГц обеспечивает быстрое и точное измерение частоты и имеет простой пользовательский интерфейс. Для измерения частоты в диапазоне до 6 ГГц или до 15 ГГц может быть добавлен дополнительный СВЧ канал.

  • 53220A 350 MHz Universal Frequency Counter/Timer 53220A Универсальный частотомер/таймер, 350 МГц, 12 разрядов/с, 100 пс 

    53220A Универсальный частотомер/таймер, 350 МГц, 12 разрядов/с, 100 пс

    Двухканальный универсальный частотомер/таймер с диапазоном частот 350 МГц обеспечивает измерение частоты, отношения частот, временных интервалов, а также длительности импульсов.

  • Генераторы сигналов стандартной и произвольной формы 

    Генераторы сигналов стандартной и произвольной формы

    Генераторы сигналов стандартной и произвольной формы с диапазоном частот 10 МГц, 15 МГц, 20 МГц, 30 МГц, 80 МГц и 500 МГц

  • no image available Источники питания постоянного тока 

    Источники питания постоянного тока

    Компания Keysight Technologies предлагает широкий выбор источников питания: одно- и многоканальные источники питания постоянного тока, системные источники питания, имитаторы солнечных батарей.