Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

M9045A PCIe ExpressCard Adaptor

Статус продукта: Производство прекращено | Поддерживается
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта вариантов замены не найдено.

Совместимые программные продукты

  • IO Libraries Suite Logo - Agilent Набор библиотек ввода/вывода IO Libraries Suite 

    Набор библиотек ввода/вывода IO Libraries Suite

    • Простое и удобное подключение измерительных приборов к ПК
    • Совместимость с большинством приборов, оснащенных интерфейсами GPIB, RS-232, LAN, PXI, AXIe и USB
    • Обеспечение взаимодействия между приборами для различных сред разработки приложений

Сопутствующие продукты и решения

  • M9048A PCIe Desktop Adaptor M9048A Адаптер PCIe для настольного компьютера 

    M9048A Адаптер PCIe для настольного компьютера

    Адаптер M9048A является интерфейсной платой PCIe для компьютеров со слотами расширения PCIe x8 и х16. Он обеспечивает подключение внешнего компьютера к шасси M9018A, M9502A и M9505A.

  • M9047A PCIe Desktop Adaptor M9047A PCIe Desktop Adaptor [Устарело] 

    M9047A PCIe Desktop Adaptor [Устарело]

    M9047A is used to connect an M9502A/M9505A AXIe chassis or M9018A PXIe Chassis with M9021A cable interface to a desktop/rack-mounted computer

  • M9021A PCIe Cable Interface M9021A Кабельный интерфейс PCIe 

    M9021A Кабельный интерфейс PCIe

    Кабельный интерфейс PCIe M9021A используется совместно с шасси PXIe M9018A и обеспечивает кабельный канал связи Gen 2, x8 PCIe с внешним системным контроллером.

  • M9505A AXIe 5 slot Chassis M9505A Шасси в формате AXIe, 5 слотов 

    M9505A Шасси в формате AXIe, 5 слотов

    Пятислотовое шасси в формате AXIe Keysight M9505A с встроенным системным модулем и каналом связи Gen 2, x8 для подключения к внешнему контроллеру.

  • M9502A AXIe 2 slot chassis M9502A Шасси в формате AXIe, 2 слота 

    M9502A Шасси в формате AXIe, 2 слота

    Портативное двухслотовое шасси в формате AXIe Keysight M9502A для использования в составе передвижных измерительных систем. Включает встроенный системный модуль и канал связи Gen 2, x8 для подключения к внешнему контроллеру.