Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

M9187A Модуль цифрового ввода/вывода в формате PXI, 32 входа, 32 выхода, от 0,3 В до 50 В

Каналы продаж:

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

M9187A PXI Digital IO: 32-ch, 0.3 to 50V

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year
  • M9187A-CD1 Software and Product Information on CD

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Конфигурировать

Y1181A PXI Connector Block: 78 Pin, Shielded, Female DSub
Y1187A PXI Connector Cable: 78 Pin, Male to Female, 1Meter
Y1188A PXI Connector Cable: 78 Pin, Male to Female, 2Meter

Contact Keysight for option pricing.

R-51B-001-3C Extended Warranty - Return to Keysight - 3 years
R-51B-001-5C Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years

Contact Keysight for option pricing.

Совместимые программные продукты

  • IO Libraries Suite Logo - Agilent Набор библиотек ввода/вывода IO Libraries Suite 

    Набор библиотек ввода/вывода IO Libraries Suite

    • Простое и удобное подключение измерительных приборов к ПК
    • Совместимость с большинством приборов, оснащенных интерфейсами GPIB, RS-232, LAN, PXI, AXIe и USB
    • Обеспечение взаимодействия между приборами для различных сред разработки приложений

Сопутствующие продукты и решения

Сопутствующие отрасли и технологии