Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

M9133A Модуль коммутации формата PXI, однополюсной/одно направление, 100 каналов, 100В/1А, герконовые реле

Каналы продаж:

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

M9133A PXI SPST Switch: 100-ch, 100VDC/1A, Reed Relays

  • Y1182A PXI Connector Block: 200 Pin, Shielded, Male
  • M9100A-CD1 Software and Product Information on CD
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Конфигурировать

Y1182A PXI Connector Block: 200 Pin, Shielded, Male
Y1189A PXI Connector Cable: 200 Pin, Male to Female, 1Meter
Y1190A PXI Connector Cable: 200 Pin, Male to Female, 2Meter

Contact Keysight for option pricing.

R-51B-001-3C Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 3 years
R-51B-001-5C Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years

Contact Keysight for option pricing.

Совместимые программные продукты

  • IO Libraries Suite Logo - Agilent Набор библиотек ввода/вывода IO Libraries Suite 

    Набор библиотек ввода/вывода IO Libraries Suite

    • Простое и удобное подключение измерительных приборов к ПК
    • Совместимость с большинством приборов, оснащенных интерфейсами GPIB, RS-232, LAN, PXI, AXIe и USB
    • Обеспечение взаимодействия между приборами для различных сред разработки приложений

Сопутствующие продукты и решения

Сопутствующие отрасли и технологии