Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

M9021A PCIe Cable Interface: Gen 2, x8

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

R-51B-001-3C Extended Warranty - Return to Keysight - 3 years
R-51B-001-5C Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years

Contact Keysight for option pricing.

Совместимые программные продукты

  • IO Libraries Suite Logo - Agilent Набор библиотек ввода/вывода IO Libraries Suite 

    Набор библиотек ввода/вывода IO Libraries Suite

    • Простое и удобное подключение измерительных приборов к ПК
    • Совместимость с большинством приборов, оснащенных интерфейсами GPIB, RS-232, LAN, PXI, AXIe и USB
    • Обеспечение взаимодействия между приборами для различных сред разработки приложений

Сопутствующие продукты и решения

  • M9048A PCIe Desktop Adaptor M9048A Адаптер PCIe для настольного компьютера 

    M9048A Адаптер PCIe для настольного компьютера

    Адаптер M9048A является интерфейсной платой PCIe для компьютеров со слотами расширения PCIe x8 и х16. Он обеспечивает подключение внешнего компьютера к шасси M9018A, M9502A и M9505A.

  • no image available M9019A Шасси в формате PXIe, 18 слотов, 3U, 24 Гбайт/с, Gen 3 

    M9019A Шасси в формате PXIe, 18 слотов, 3U, 24 Гбайт/с, Gen 3

    • 18 слотов: 16 гибридных слотов PXIe, 1 слот PXIe для синхронизации и 1 системный слот PXIe
    • Управление питанием в системах из нескольких шасси; входы/выходы внешнего запуска на передней панели
    • Потребляемая мощность 800 Вт и 42 Вт на слот для охлаждения